produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,34 mm2
monteringssätt THR lödning
förpackningstyp Rulle i 24 mm bredd
Kretskort-grunddel, märkarea: 0,34 mm2, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, poltal: 1, artikelserie: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR lödning, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektriska egenskaper: skärmad, låsning: skärmad anslutning, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd