Korskopplingsplintar för potentialfördelning

Korskopplingsplintar för potentialfördelning

Korskopplingsplintarna ger dig möjlighet till kompakt och överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljöer. Korskopplingsplintarna och korskopplingspanelerna finns med olika poltal. Färgmärkningen på ledare och plintställe och den generösa märkningen sörjer för intuitiv och säker installation av potentialfördelare.

Mer information
PTRV 8-korskopplingsplint för signalfördelning

PTRV 8-korskopplingsplintar

Korskopplingsplintar för signalfördelning

Korskopplingsplintarna ger maximal signaltäthet och tack vare sin kompakta konstruktion tar de upp till 20 % mindre plats. Korskopplingsplintarna är lätta att montera: det är bara att trycka fast dem på DIN-skenan NS 35. De lättillgängliga 2,3 mm-testuttagen på korskopplingsplintarna gör att du enkelt kan testa enskilda anslutningspunkter. Med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören kan du minska era lager- och logistikkostnader.
Korskopplingsplintarna är tillgängliga i förmonterade varianter i olika, standardiserade färgkombinationer, t.ex. enligt VDE 0815, och finns även i varianter som kan konfektioneras.

PTMC-korskopplingspaneler för potentialfördelning

PTMC-korskopplingspaneler

Korskopplingspaneler för potentialfördelning

Korskopplingarnas kompakta konstruktion ger en platsbesparing på upp till 20 %. Den modulära konstruktionen med exakt antal poler och färgmärkta matriselement ger en platsbesparande, överskådlig och felfri kabeldragning. Det är enkelt att testa korskopplingspanelerna med de lättillgängliga 2,3 mm-testuttagen. Potentialfördelarna är tillgängliga för direkt-, 19”-rack- eller DIN-skenemontage.
På samma sätt som med korskopplingsplintarna kan du sänka era lager- och logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören.
Korskopplingspanelerna är tillgängliga i färdigmonterade och fritt konfigurerbara varianter.

PTMC-korskopplingspaneler, anslutning på båda sidor

PTMC-korskopplingspaneler, anslutning på båda sidor

Användning av korskopplingspaneler

Förutom bussystem i nybyggda anläggningar och tillbyggnader, t.ex. i kraftverk och processanläggningar, används punkt-till-punkt-anslutningar fortfarande ofta vid tillämpningar med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. En fördel är att det går snabbt att hitta fel med standardmätverktyg. Med hög signaltäthet, låga utrymmeskrav och god överblick kommer korskopplingspaneler ha en given plats även i framtiden. Det patenterade och modulära konceptet för PTMC-korskopplingspaneler är ett innovativt system för dina korskopplingsarbeten.

Korskopplingsplintar

Korskopplingsplintar

Konfigurator för korskopplingsplintar PTRV

Konfigurera anpassade korskopplingsplintar för överskådlig korskoppling av signaler inom automationsområdet.

Korskopplingspaneler

Korskopplingspaneler

Konfigurator för korskopplingspaneler PTMC

Konfigurera dina anpassade korskopplingspaneler. Tack vare den kompakta konstruktionen uppnås maximal signaltäthet vid korskoppling i automationsmiljöer.