ME-IO-S 55 CPU EM-6P - Kontaktskärm
1732371

DIN-skenekapsling, bredd: 21,2 mm, höjd: 32,7 mm, djup: 54,8 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel modulmontering med 2 sidopaneler med 1 mittelement och 2 fästspakar för DIN-skena
Hög anslutningsdensitet med 18-polig anslutningskontakt med 5 mm delning
Optimerad för priskänsliga applikationer tack vare enkel konstruktion och en i förväg definierad modulutformning
Applikationsspecifik anpassning är möjlig tack vare klaffar i CPU-modulen som kan bearbetas
Enkel kabeldragning i modulen tack vare förtryckt 18-polig frontkontakt
Utrustad med en utrymmesbesparande statusindikering