Kontaktset - HC-A 3-SET
1661736

Kontaktset, Kåpa, Genomföringshus, konstruktion: D7, 3+PE, 230 V, 16 A, 1 mm2 ... 2 mm2, AWG 20 ... 16, Skruvanslutning, material: Förzinkad gjutgodslegering, IP54/ IP65, kabeldiameter: 3 mm ... 6,5 mm


Produktdetaljer




Konstruktion D7
Satsen består av 1773080 HC-A 3-ESTS
1773093 HC-A 3-EBUS
1773035 HC-D 7-AML-24/GR
1773048 HC-D 7-TFL-57/M1PG11G
Låsanordningstyp med längsbygel

Material kontakt kopparlegering
Material kontaktyta Ag
Material kontaktinsats PA
Material kapsling Förzinkad gjutgodslegering

Anmärkning för kåpa HC-D7
Konstruktion D7
Kontakt Hane
Mätspänning (III/3) 230 V (ledare-jord)
400 V (Ledare-ledare)
Märkström 16 A
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning)
Anmärkning för kåpa HC-D7
Konstruktion D7
Kontakt Hona
Mätspänning (III/3) 230 V (ledare-jord)
400 V (Ledare-ledare)
Märkström 16 A
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning)
Kapslingar
Kapslingstyp Genomföringshus
Skärmad nej
Integrerat skyddslock Nej
Låsanordningstyp med längsbygel
Skyddsklass IP54
IP65 (med tätningsskruv)
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C
Kapslingar
Kapslingstyp Kåpa
Konstruktion D7
Skärmad nej
Integrerat skyddslock Nej
Låsanordningstyp för längsbygel
Skyddsklass IP54
IP65 (med tätningsskruv)
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Artikelnr 1661736
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF7AFX
GTIN 4017918122768
Vikt per styck (inklusive förpackning) 100,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 83,96 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440101
ECLASS-11.0 27440101

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena