Kontaktor med fram/backstyrning - PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
2980539

PLC-INTERFACE som elektroniskt backlastrelä, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och integrerad omkoppling, för styrning av DC-motorer med ljusindikering och skyddsbrytare, utgång: 10 ... 30 V DC/2 A


Produktdetaljer




Användningsbegränsning
EMC-anvisning EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Produkttyp Halvledarkontaktor
Driftsätt 100 % ED
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 2
Isolering Basisolering

Antal faser 1
Märkisolationsspänning 50 V
Märkstötspänning 0,5 kV
Försörjning
Benämning ingång Strömförsörjning
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US 24 V DC
Område för styrmatningsspänning 19,2 V DC ... 28,8 V DC

Styrning
Benämning ingång Styringång höger / vänster
Nominell aktiveringsspänning UC 24 V DC
Manöverspänningsområde 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Nominell aktiveringsström IC  3 mA
Typisk inkopplingstid 200 µs
Skyddskoppling Polaritetsskydd
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
Overførselsfrekvens 300 Hz
Omkopplingstid RL/LL (inkopplingstid) 80 ms

DC-utgång
Anmärkning Matningsspänningen vid utgången ska säkras med en motsvarande säkring.
Märkdriftspänning Ue 24 V DC
driftspänningsområde 10 V DC ... 30 V DC
Lastström 2 A
viloström 10 mA
Skyddskoppling Polaritetsskydd; polskyddsdiod (Utan permanent felpolningsskydd)
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
Motorkopplingsutgång
Anmärkning kortslutningssäker, skyddad mot överbelastning
Strömbelastningsförmåga 2 A (se deratingkurva)
Kortslutningsström 15 A (vid bromsning)
Skyddskoppling Överspänningsskydd
RC-krets
Överspänningsbegränsning > 33 V DC

Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa)
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa)
Ledarare AWG 26 ... 14
Åtdragningsmoment 0,6 Nm ... 0,8 Nm

Statusindikering LED gul
Driftindikering LED grön

Bredd 6,5 mm
Höjd 80 mm
Djup 86 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Drifttemperatur -25 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C

UKCA
Benämning UKCA
Certifikat UKCA-konform
UKCA
Benämning CE
Certifikat CE-konform
UKCA
Benämning Test för skadliga gaser
Märkning ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna
Normer/föreskrifter IEC 60664
EN 50178

Monteringssätt DIN skena montage
Monteringsinstruktion monteras utan avstånd
Montageriktning lodrätt (på DIN-skena, vågrätt)

Artikelnr 2980539
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK7621
Produktnyckel CK7621
Katalogsida Sida 423 (C-5-2019)
GTIN 4046356051309
Vikt per styck (inklusive förpackning) 59,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,9 g
Tullnummer 85364190
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Godkännande-ID: TR_TS_D_00573_c

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Slitstark reversering
Kortslutningssäker utgång, skyddad mot överspänning och överbelastning,
Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Bromsning genom styrning av båda ingångarna,
integrerad förreglingskoppling och bygling