Kontaktor med fram/backstyrning - PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
1069556

PLC-INTERFACE som elektroniskt backlastrelä, bestående av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och integrerad omkoppling, för styrning av DC-motorer med ljusindikering och skyddsbrytare, utgång: 10 V DC ... 30 V DC/2 A


Produktdetaljer




Användningsbegränsning
EMC-anvisning EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Produkttyp Halvledarkontaktor
Driftsätt 100 % ED
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori II
Nedsmutsningsgrad 2
Isolering Basisolering

Antal faser 1
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 0,4 W
Märkisolationsspänning 50 V
Märkstötspänning 0,5 kV
Försörjning
Benämning ingång Strömförsörjning
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US 24 V DC
Område för styrmatningsspänning 19,2 V DC ... 28,8 V DC

Styrning
Benämning ingång Styringång höger / vänster
Nominell aktiveringsspänning UC 24 V DC
Manöverspänningsområde 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Nominell aktiveringsström IC  3 mA
Typisk inkopplingstid 200 µs
Skyddskoppling Polaritetsskydd
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
Overførselsfrekvens 300 Hz
Omkopplingstid RL/LL (inkopplingstid) 80 ms

DC-utgång
Anmärkning Matningsspänningen vid utgången ska säkras med en motsvarande säkring.
Märkdriftspänning Ue 24 V DC
driftspänningsområde 10 V DC ... 30 V DC
Lastström 2 A
viloström 10 mA
Skyddskoppling Polaritetsskydd; polskyddsdiod (Utan permanent felpolningsskydd)
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
Motorkopplingsutgång
Anmärkning kortslutningssäker, skyddad mot överbelastning
Strömbelastningsförmåga 2 A (se deratingkurva)
Kortslutningsström 15 A (vid bromsning)
Skyddskoppling Överspänningsskydd
RC-krets
Överspänningsbegränsning > 33 V DC

Anslutningstyp Push-in-anslutning
Avisoleringslängd 10 mm
Ledararea styv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa)
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa)
Ledarare AWG 26 ... 14

Statusindikering LED gul
Driftindikering LED grön

Bredd 6,5 mm
Höjd 80 mm
Djup 86 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Drifttemperatur -25 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C

UKCA
Benämning UKCA
Certifikat UKCA-konform
UKCA
Benämning CE
Certifikat CE-konform

luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna
Normer/föreskrifter IEC 60664
EN 50178

Monteringssätt DIN skena montage
Monteringsinstruktion monteras utan avstånd
Montageriktning lodrätt (på DIN-skena, vågrätt)

Artikelnr 1069556
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK7621
Produktnyckel CK7621
Katalogsida Sida 423 (C-5-2019)
GTIN 4055626744865
Vikt per styck (inklusive förpackning) 54,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,9 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Godkännande-ID: TR_TS_D_00573_c

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Slitstark reversering
Kortslutningssäker utgång, skyddad mot överspänning och överbelastning,
Bromsning genom styrning av båda ingångarna,
integrerad förreglingskoppling och bygling