Kontaktor med fram/backstyrning - ELR W1/ 6-24DC
2982090

Elektronisk kontaktor, för styrning av DC-motorer, med ljusindikering och skyddskoppling, utgång: 10-30 V DC/6 A med en kopplingstid på 80 ms


Produktdetaljer




Användningsbegränsning
EMC-anvisning EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Produkttyp Halvledarkontaktor
Driftsätt 100 % ED
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2
Isolering Basisolering

Antal faser 1
Provspänning Ingång/utgång 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingång/utgån)
Försörjning
Benämning ingång Strömförsörjning
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US 24 V DC
Område för styrmatningsspänning 10 V DC ... 30 V DC
Nominell styrmatningsström IS 7 mA
Skyddskoppling Överspänningsskydd

Styrning
Benämning ingång Styringång höger / vänster
Strömförbrukning 3 mA
Nominell aktiveringsspänning UC 24 V DC
Manöverspänningsområde 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Nominell aktiveringsström IC 3 mA
Typisk inkopplingstid 200 µs
Skyddskoppling Polaritetsskydd
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
Omkopplingstid RL/LL (inkopplingstid) 80 ms

DC-utgång
Märkdriftspänning Ue 24 V DC
driftspänningsområde 10 V DC ... 30 V DC
Lastström 6 A (se derating)
viloström ca. 7 mA (i Off-läge)
Skyddskoppling Polaritetsskydd
Överspänningsskydd
Överspänningsbegränsning > 33 V DC
strömbegränsning vid kortslutning 20 A

Styrkrets
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 26 ... 14
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Styrkrets
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 26 ... 14
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Statusindikering LED gul
Driftindikering LED grön

Bredd 12,5 mm
Höjd 99 mm
Djup 114,5 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Drifttemperatur -20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -20 °C ... 80 °C

UKCA
Benämning UKCA
Certifikat UKCA-konform
UKCA
Benämning UL-godkännande
Certifikat NLDX.E228652

luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna
Normer/föreskrifter EN 50178

Monteringssätt DIN skena montage
Monteringsinstruktion uppradbar, se derating-diagram för avstånd
Montageriktning lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill)

Artikelnr 2982090
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK7622
Produktnyckel CK7622
Katalogsida Sida 46 (C-5-2019)
GTIN 4017918943936
Vikt per styck (inklusive förpackning) 116,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 112,3 g
Tullnummer 85371098
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371014
ECLASS-10.0.1 27371014
ECLASS-11.0 27371014

ETIM

ETIM 8.0 EC002055

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Godkännande-ID: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 228652

cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 228652

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"