D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 3, med 25 poler, kontakttyp hane, för kretskortsmontering, vinklad, fastsättning med M3 gänga och lödtappar, för montageramar VS-25-...
Produktdetaljer
Konstruktion
D-SUB
Produkttyp
Haninsats
Poltal
25
Anslutning
D-SUB 25
utförande
Hane
Skärmad
nej
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
III
Nedsmutsningsgrad
2
Märkspänning enligt IEC 61076-2-101
400 V
Mätspänning (III/3)
125 V
Dimensionerad stötspänning
1 kV
Märkström
5 A (vid 20 °C)
Provspänning
1200 V
Anslutningsteknik
Anslutningstyp
Lödanslutning
Måttskiss
Bredd
21,3 mm
Höjd
17,6 mm
Längd
53,42 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontakt
kopparlegering
Material, kontaktyta
hårdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats
PBT-GF
Kåpans material
Stål, förtennt
Anslutningsfrekvens
≥ 50
Mekaniska data
Instickskraft per signalkontakt
≤ 3,40 N
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP20
Omgivningstemperatur (drift)
-55 °C ... 125 °C
Monteringssätt
Gänga och lödtapp
Artikelnr
1689873
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABNADA
Produktnyckel
ABNADA
Katalogsida
Sida 211 (C-2-2013)
GTIN
4017918914271
Vikt per styck (inklusive förpackning)
21,71 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
17,6 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976
EAC
Approval ID: B.01687
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"