Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Kontaktinsats - HC-HS 6-ESTS-12
Bilden visar varianten HC-HS 6-ESTS
Haninsats
Monteringsöppning
Polbild anslutningssida
Strömbelastningskurva: serie HC-HS...S
Kontaktinsats - HC-HS 6-ESTS-12
1674574
HEAVYCON haninsats, serie HS6, skruvanslutning, numrering 7-12
Produktdetaljer
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
För HEAVYCON-ADVANCE kåpor av typ B16 och HEAVYCON kåpor av typ B32
Artikelegenskaper
Konstruktion
B16
B32
Produkttyp
Kontaktinsats med fasta poler
Poltal
6
Anslutning
6+PE
Serie
HC-HS
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
III
Nedsmutsningsgrad
3
Anslutningsdata
Anslutningsteknik
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Anslutning enligt norm
IEC / EN
Ledaranslutning
Anslutningsarea
0,5 mm² ... 6 mm²
Anslutningsarea AWG
20 ... 10
Åtdragningsmoment
1,2 Nm
Enkelledarnas avisoleringslängd
10 mm
Mått
Måttskiss
Bredd
34 mm
Höjd
34 mm
Längd
84,5 mm
Borrhålsavstånd horisontellt
77,5 mm
Elektriska egenskaper
Mätspänning (III/3)
500 V
Dimensionerad stötspänning
6 kV
Märkström
35 A
Materialuppgifter
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontakt
kopparlegering
Material, kontaktyta
Ag
Material kontaktinsats
PA
Kontakt
Anslutningsfrekvens
≥ 500
Kabel/ledare
Kabeluppbyggnad
Enkelledarens avisoleringslängd
10 mm
Montering
Monteringsinstruktion
Kontaktdon får endast brytas utan belastning.
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning)
Standarder och bestämmelser
Montage- och testföreskrifter
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
Tester
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1674574
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
BF7ABI
Katalogsida
Sida 459 (C-4-2013)
GTIN
4017918144685
Vikt per styck (inklusive förpackning)
99,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
95,83 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
Environmental Product Compliance
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"