HEAVYCON honinsats, serie BB32, 32-polig, crimpanslutning
Allmänt | För HEAVYCON-ADVANCE och HEAVYCON kåpor av typ B16, crimpkontakter CK 2,5-ED (crimpkontakter ingår inte i leveransen) |
Konstruktion | B16 |
B32 | |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Poltal | 32 |
Anslutning | 32+PE |
Kontakttyp | vinklad |
Serie | HC-BB |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | crimpanslutning |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anslutningsarea AWG | 20 ... 12 |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 7,5 mm |
Måttskiss |
|
Bredd | 34 mm |
Höjd | 36,2 mm |
Längd | 84,5 mm |
Borrhålsavstånd horisontellt | 77,5 mm |
Borrhålsavstånd vertikalt | 27 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Minimal kåphöjd | 72 mm |
Kontaktdiameter | 2,5 mm |
Mätspänning (III/3) | 500 V |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkström | 16 A |
Provspänning | 3 kV AC |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
Material kontaktinsats | PC |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Kabeluppbyggnad | |
Enkelledarens avisoleringslängd | 7,5 mm |
Monteringsinstruktion | - Vid det höga antalet ledare rekommenderas kåphöjder med h ≥ 72 mm. |
Kontakter får endast jackas utan belastning/ström. Demontering av crimpkontakter med demonteringsverktyg (1662722) |
Omgivningstemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Artikelnr | 1687477 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | BF7ABD |
Katalogsida | Sida 449 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918613914 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 70,2 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | RO |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-11.0 | 27440205 |
China RoHS | Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e |
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena |