Kontaktinsats - HC-B 6-I-DT-M
1648131

HEAVYCON haninsats, serie B6, 6-polig, Push-in anslutning


Produktdetaljer




Allmänt För HEAVYCON-ADVANCE kåpor och HEAVYCON kåpor av typ B6. Kodning med hjälp av kodprofil CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... för 2 kodprofiler. HC-B16.../ HC-B24... för 4 kodprofiler. Kontaktdon får endast brytas utan belastning.

Konstruktion B6
Produkttyp Kontaktinsats med fasta poler
Poltal 6
Anslutning 6+PE
Serie HC-B
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 3

Anslutningsteknik
Anslutningsteknik Push-in-anslutning
Ledaranslutning
Anslutningsarea 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Anslutningsarea AWG 20 ... 14
Enkelledarnas avisoleringslängd 10 mm (13 mm med trådändhylsa)

Måttskiss
Höjd 35,5 mm
Längd 51,5 mm
Borrhålsavstånd horisontellt 44 mm

Mätspänning (III/3) 500 V
Dimensionerad stötspänning 6 kV
Märkström 16 A

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, kontakt kopparlegering
Material, kontaktyta Ag
Material kontaktinsats PA

Anslutningsfrekvens ≥ 500

Kabeluppbyggnad
Enkelledarens avisoleringslängd 10 mm (13 mm med trådändhylsa)

Monteringsinstruktion 1) För entrådiga ledare. Vid flexibla ledare ska man använda trådändhylsor: 0,5 mm²... 2,5 mm² med / utan isolerkrage, längd: 10 mm.
2) Skruvmejsel SZF0-0,4x2,5 (liknande DIN 5264).
För kåpor av typ B6. Kontaktdon får endast brytas utan belastning. Kodning även med hjälp av kodprofil CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... för 2 kodprofiler. HC-B16.../ HC-B24... för 4 kodprofiler. Montering / demontering av ledarna 0,5 - 0,75 mm² med hjälp av skruvmejsel.

Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning)

Montage- och testföreskrifter DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352
Tester DIN EN 61984
DIN EN 60664
IEC 60352

Artikelnr 1648131
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF7ABC
Katalogsida Sida 520 (PC-2011)
GTIN 4046356092258
Vikt per styck (inklusive förpackning) 54,41 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 54,32 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440205

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"