Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Kontaktinsats - HC-B 24-ESTZ
Haninsats
Monteringsöppning
Polbild anslutningssida
Bilden visar strömbelastningskurvan för olika kontaktinsatser i serien B (B6 bis B24), ledararea 1,5 mm
2
Bilden visar strömbelastningskurvan för olika kontaktinsatser i serien B (B6 bis B24), ledararea 2,5 mm
2
Kontaktinsats - HC-B 24-ESTZ
1687914
HEAVYCON kåpa, hane, typ B24, 24-polig, fjäderkraftanslutning
Produktdetaljer
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
För HEAVYCON-ADVANCE kåpor och HEAVYCON kåpor av typ B24
Artikelegenskaper
Konstruktion
B24
B48
Produkttyp
Kontaktinsats med fasta poler
Poltal
24
Anslutning
24+PE
Serie
HC-B
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
III
Nedsmutsningsgrad
3
Anslutningsdata
Anslutningsteknik
Anslutningsteknik
Fjäderkraftanslutning
Ledaranslutning
Anslutningsarea
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Anslutningsarea AWG
26 ... 14
Enkelledarnas avisoleringslängd
8 mm ±1 mm
Mått
Måttskiss
Bredd
34 mm
Höjd
35,5 mm
Längd
111 m
Elektriska egenskaper
Mätspänning (III/3)
500 V
Dimensionerad stötspänning
6 kV
Märkström
16 A
Materialuppgifter
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontakt
kopparlegering
Material, kontaktyta
Ag
Material kontaktinsats
PC
Kontakt
Anslutningsfrekvens
≥ 500
Kabel/ledare
Kabeluppbyggnad
Enkelledarens avisoleringslängd
8 mm ±1 mm
Montering
Monteringsinstruktion
För kåpor av typ B16 / B32. Kontaktdon får endast brytas utan belastning.
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1687914
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
BF7ABC
Katalogsida
Sida 519 (PC-2011)
GTIN
4017918849641
Vikt per styck (inklusive förpackning)
111,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
110,6 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440205
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena
Kompatibla produkter
Tillbehör
Skruv
HC-B-PES - 1604997
Utökning av PE
HC-B-3PE - 1644326
Kodelement
HC-CBU - 1676860
Kodbultar
HC-CB - 1772722
Dragavlastningsklammer
HC-B-ZG - 1685327
Dragavlastningsklammer
HC-B-ZS - 1685330
Kodelement
HC-CST - 1676857
DIN-skene-monteringsramar för kontakter
HC-SMR-B24 - 1687985
DIN-skene-monteringsramar för kontakter
HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944
Monteringsram
HC-B 24-ANDOCK - 1586141