Modulära kvadratiska kontakter

Modulära kvadratiska kontakter

Kontaktsystemet VARIOCON från Phoenix Contact för individuella anslutningar för överföring av strömmar upp till 70 A och spänningar upp till 1000 V för enheter, kopplingslådor och apparatskåp. Olika kapslingsvarianter, modulära kontaktinsatser samt kontaktledare för crimpkontakter möjliggör flexibla anslutningar för signaler, data och kraft.

Mer information

Fördelar

  • Högsta flexibilitet genom valfritt kombinerbara kontaktinsatser
  • Lämpar sig för krävande omgivningsförhållanden tack vare hög kapslingsklass på upp till IP69K
  • Hög störningssäkerhet genom särskilt anpassade kapslingssystem för alla kontaktfronter
Kontakter och elektronikkapslingar

Nyheter för apparatanslutningsteknik Säker anslutning till apparaten

Som ledande tillverkare av kontakter och elektronikkapslingar strävar vi på Phoenix Contact alltid efter att utveckla nya lösningar för de växande kraven från våra industri- och infrastrukturapplikationer.

Upptäck vår nya apparatanslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft samt de mångsidiga elektronikkapslingarna.

Det modulära kontaktprogrammet i kompakt konstruktion Med VARIOCON kan du kombinera överföring av kraft, signaler och data i en och samma kontakt. På apparatsidan kan du välja mellan skruv-, crimp- eller direkt kretskortsanslutning. För tillämpningar med hög kontakttäthet finns det crimpkontaktinsaster.

Interaktiv Image-Map: Det modulära kontaktsystemets uppbyggnad
Hållare för honkontakter
Kontakthållare för apparatanslutning – apparatsidan.
Till produktlistan
Hållare för honkontakter
Hållare för hankontakter
Kontakthållare för kontakt – kontaktsidan.
Till produktlistan
Hållare för hankontakter
Modulära honkontaktinsatser
Modulära kontaktinsatser för apparatanslutning.
Till produktlistan
Modulära honkontaktinsatser
Montageram med monteringsflänsar
Montageram för apparatanslutning.
Till produktlistan
Montageram med monteringsflänsar
Modulära hankontaktinsatser
Modulära kontaktinsatser för kontakter.
Till produktlistan
Modulära hankontaktinsatser
Hylsramar för kontakter
Hylsram – kontaktsidan.
Till produktlistan
Hylsramar för kontakter
Kåpor
Kåpor av plast eller pressgjuten aluminium för platsbesparande montering direkt på enhetens vägg.
Till produktlistan
Kåpor
Kåpor och kabelförskruvningar
Plast-, metall- och EMC-förskruvningar.
Till produktlistan
Kåpor och kabelförskruvningar

VARIOCON-produktprogrammet

Fyrkantiga kontakter med kåpa
Kontaktinsatser och kontakter för fyrkantiga kontakter
Monterings- och kopplingshus för fyrkantiga kontakter
Tillbehör för fyrkantiga kontakter
Fyrkantiga kontakter med kåpa

Med två låsskruvar monteras kåporna av plast eller pressgjuten aluminium direkt på apparatväggen på ett platsbesparande, lättillgängligt och tättslutande sätt.

• Lösningar för IP65/67/68/69K
• Med låsning i form av cylindriskt eller räfflat huvud
• Specialkonstruktioner med insexhuvud och för anslutning av platta kablar
• Pressgjutna aluminiumkapslingar, vid behov med två kabelingångar

Kontaktinsatser och kontakter för fyrkantiga kontakter

Med modulära kontaktinsatser kan du överföra signaler, data och kraft i individuella kombinationer i en fyrkantig kontakt.

• Beprövad anslutningsteknik
• Insatsset för 4 till 40 poler
• För ledarareor på 1,5 mm², 4  mm² och 16 mm²
• Kontaktledare för crimpkontakter

Monterings- och kopplingshus för fyrkantiga kontakter

Med monterings- och kopplingshus i pressgjuten zink får du jackbara anslutningar direkt till apparatsidan eller fritt hängande anslutningar för korskoppling i fält.

• Monteringshölje med öppen botten
• Sockelhus med fastsättningshål
• Kopplingshus med stängd botten
• Montageramar och kontaktinsatsmoduler

Tillbehör för fyrkantiga kontakter

Kabelförskruvningar, adapterplattor, skyddslock och verktyg kompletterar det modulära programmet med jackbara anslutningar. Hel- och halvförskruvningar täcker in ett stort användningsområde inom maskinbyggnation, elektroteknik eller MSR-teknik.

• Plast-, metall- och EMC-förskruvningar
• Adapterplattor för modulära kontaktinsatser
• Skyddslock för monteringshöljen och kåpor
• Samlingsrör och -förskruvningar i Pg16/21/29 eller M40

Kåpa för fyrkantiga kontakter VARIOCON

Modulära fyrkantiga kontakter i serien VARIOCON

Konfigurator för modulära fyrkantiga kontakter

VARIOCON-konfiguratorn hjälper dig att ta fram exakt den fyrkantiga kontakt som du behöver. Tack vare enkla filtermenyer, dra-och-släpp, produktillustrationer i 2D och 3D och ett intuitivt användargränssnitt kan du skapa din fyrkantiga kontakt snabbt och enkelt. Artikellistan kan du sedan exportera, skicka och beställa din konfiguration på en gång.

Hybridkontakter

Hybridkontakter

Hybridkontakter

Hybridkontakter för motoranslutningen förenar kontakter för signal- och kraftöverföring i en kapsling. Därmed kan du realisera platsbesparande och säkra anslutningar från motorn till frekvensomriktaren.

  • Strömmar (effekt/signal) upp till 16,5 A / 2,5 A
  • Spänningar (effekt/signal) upp till 800 V / 250 V
  • För anslutningsareor (effekt/signal) upp till 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Med integrerad Y/D-kopplingsbrygga
  • Bygellås för säker anslutning
Modulära fyrkantiga kontakter för stor flexibilitet under krävande förhållanden
Modulära fyrkantiga kontakter från Phoenix Contact YouTube

Modulära fyrkantiga kontakter för stor flexibilitet under krävande förhållanden

Modulära kvadratiska kontakter gör att apparattillverkare har maximal flexibilitet för den platsbesparande installationen på apparaten. Tack vare den höga kapslingsklassen passar de för krävande omgivningsförhållanden upp till IP69K.

E-paper Modulära fyrkantiga kontakter
Översikt över hela produktportföljen
Vårt program med modulära kontaktinsatser med skruv- och kretskortsanslutning samt fasta kontaktinsatser med crimpanslutning.
Öppna e-paper
Modulära fyrkantiga kontakter

Rätt lösning för varje applikation Till växelriktare, komplexa transportanläggningar eller batterilagertillämpningar: överallt där man behöver överföra kraft, data och signaler i IP-skyddade kontakter kan VARIOCON-hybridkontakter användas.

Motorstyrning
Motorstyrning
Växelriktare
Växelriktare
Apparatskåp med Variocon-kontakt
Apparatskåp
Battericontainer
Batterienheter
Kranar framför byggnadsstomme
Kranar
Paket på transportband
Transportanläggningar