Solenergikontakt

Solenergikontakter för DC- och AC-kablage

Kontakter från Phoenix Contact som kan konfektioneras på fältet passar perfekt för kablage till solcellsanläggningar. AC eller DC, cirkulär eller rektangulär – solcellskontakterna täcker ett brett kravområde. Apparatkontakter, kretskort-anslutningsteknik och tillbehör kompletterar portföljen.

Mer information

Fördelar

  • Snabb och enkel ledaranslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
  • Enkelt kablage: kontaktering av solenergikontakterna utan specialverktyg
  • Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV- och UL-godkända komponenter
  • Hög flexibilitet tack vare många olika anslutningstekniker
  • Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar med genomgående anslutningslösningar

Nya produkter

Apparatkontakter i serien SUNCLIX
SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning
SUNCLIX-fjäderkraftskontakter
SUNCLIX-strängsäkringar
SUNCLIX-apparatkontakt för solpaneler
Snabb montering och tillförlitlig anslutning

Nya apparatkontakter i serien SUNCLIX kompletterar det beprövade solcellsprogrammet. Kontakterna lämpar sig perfekt för kablage för växelriktare och combiner-boxar. Den patenterade snabbförskruvningen
möjliggör snabb montering och säker fastsättning.

Fördelarna

  • Snabb montering och varaktig fastsättning tack vare patenterad snabbförskruvning
  • Anslutningsteknik som är stabil över tid tack vare försilvrade kontakter
  • Hög systemeffektivitet tack vare SUNCLIX-kontakter med låga förluster
  • Patenterat UNLOCK-system möjliggör mindre mått och dessutom bekväm upplåsning
  • Kundanpassade, för eget montage eller kundspecifika utföranden finns

De viktigaste egenskaperna

  • Ledarareor: 2,5 mm² ... 6 mm² (AWG 14 ... AWG 10)
  • Märkspänning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Märkström upp till 38 A (IEC)/50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C … +85 °C
  • Godkännande enligt IEC 62852 och UL 6703
  • Skyddsklass II
  • Kapslingsklass: IP66, IP68 (24 h/2 m)

SUNCLIX-kontakt med crimpanslutning
Effektiv kabeldragning i fält och på enheten

Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning. De nya artiklarna med unlock-system gör det dessutom
enkelt att lossa kontakterna – perfekt för kabeldragning till växelriktare och combiner-boxar.

Fördelarna

  • Crimpanslutningsteknik för automatiserade monteringsprocesser
  • Anslutningsteknik som är stabil över tid tack vare försilvrade kontakter
  • Internationella godkännanden enligt IEC och UL möjliggör användning över hela världen
  • Unik SUNCLIX-kontaktfront förhindrar att kontakter från olika tillverkare blandas
  • Patenterat UNLOCK-system för bekväm upplåsning med vanlig skruvmejsel

De viktigaste egenskaperna

  • Ledarareor: 2,5 mm² ... 6 mm² (AWG 14 ... AWG 10)
  • Märkspänning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Märkström upp till 40 A (IEC)/50 A (UL)
  • Temperaturområde: -40 °C … +85 °C
  • Godkännanden enligt IEC 62852 och UL 6703
  • Skyddsklass II
  • Kapslingsklass: IP66, IP68 (24 h/2 m)

SUNCLIX-kontakter med fjäderkraftanslutning
Tillförlitlig anslutning i området 6 till 16 mm²

Den nya SUNCLIX-kontakten med fjäderkraftanslutning för ledarareor mellan 6 och 16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) är certifierad enligt IEC och UL. Kontakten kan användas för att sammanföra modulsträngar i solpaneler och ansluta högre strömmar. Överföringsförlusterna reduceras.

Fördelarna

  • Anslutningsteknik som är stabil över tid tack vare försilvrade kontakter
  • Patenterat UNLOCK-system för bekväm upplåsning med vanlig skruvmejsel
  • Smidig och säker fjäderkraftanslutningsteknik
  • Unik SUNCLIX-kontaktfront förhindrar att kontakter från olika tillverkare blandas
  • Tillgänglighet över hela världen

De viktigaste egenskaperna

  • Ledarareor: 6 mm² ... 16 mm² (AWG 10 ... AWG 6)
  • Märkspänning: 1 500 V (IEC/UL)
  • Märkströmmar upp till 60 A (IEC/UL)
  • Temperaturområde: -40 °C … +85 °C
  • Godkännande enligt IEC 62852 och UL 6703
  • Skyddsklass II
  • Kapslingsklass: IP66, IP68 (24 h/2 m)

Kabelbaserad SUNCLIX-strängsäkring
För maximal säkerhet och flexibilitet

Installera SUNCLIX-strängsäkringar i solcellsanläggningar
som säkerhet mot skador genom oönskad överspänning i solcellsmodulerna. Kabelanslutningar gör installationen enkel och flexibel. Varianterna är kundanpassade eller levereras med öppna kabeländar.

Fördelarna

  • Flexibla installationsmöjligheter genom kabelanslutningar
  • Kontrollerad utlösningsreaktion enligt TÜV-certifiering 2Pfg 2380
  • Kundspecifika längdvarianter finns på begäran

De viktigaste egenskaperna

  • Variant I med spänningar upp till 1 000 V vid strömmar på 3,5 till 25 A
  • Variant II med spänningar upp till 1 500 V vid strömmar från 3,7 till 17 A
  • Maximal omgivningstemperatur: -40 °C ... 75 °C (beroende på strömvarianten)
  • Kapslingsklasser: IP66, IP68 (24 h/2 m)

AC-anslutningsteknik

AC-anslutningsteknik

AC-anslutningsteknik i serierna VARIOCON och PRC

För växelströmsidan av solcellsanläggningar har du tillgång till ett brett program av anslutningsteknik för varje effektklass. Sortimentet omfattar runda och fyrkantiga kontakter för en- och trefas apparater samt genomföringsplintar och passande tillbehör.

  • Spänningar upp till 690 V
  • Ström upp till 70 A
  • Ledarareor från 1,5 till 16 mm²
  • Skruv- och crimpanslutning
  • VARIOCON: IP65/IP68 (24 h/2 m)
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC-anslutningsteknik i serien SUNCLIX

DC-anslutningsteknik

DC-anslutningsteknik i serien SUNCLIX

Skåpsgenomföringar, solcellskontakter och en mängd tillbehör: Med Phoenix Contacts produktprogram får du innovativ anslutningsteknik från ett och samma ställe.

  • Spänningar upp till 1 500 V
  • Ström upp till 65 A
  • Ledarareor från 2,5 till 16 mm²
  • SUNCLIX-fjäderkraftanslutning
  • Crimpanslutning
  • Kapslingsklass IP66/68 (24 h/2 m)

Genomgående anslutningsteknik från solcellsmodul till matning Unikt – SUNCLIX-anslutningssystemet för solpaneler

Interaktiv imagemap: Topologi av anslutningsteknik för solpaneler
Kretskortsplintar utan isolerkropp
för snabb och säker anslutning av modulanslutningsdosor.
Mer information
Kretskortsplintar utan isolerkropp
Solcellskontakter med crimpanslutning
för anslutning av dina solcellsmoduler på fältsidan.
Mer information
Solcellskontakter med crimpanslutning
Solcellskontakter med SUNCLIX fjäderkraftanslutning
för anslutning till enheten på fältsidan.
Mer information
Solcellskontakter med SUNCLIX fjäderkraftanslutning
Kabelbaserade DC-fördelare
för snabb parallellkoppling av solcellsmoduler.
Mer information
Kabelbaserade DC-fördelare
DC-säkringskontakt
för säkring av moduler och apparater i solcellsanläggningar.
Mer information
DC-säkringskontakt
DC-skåpsgenomföringar
för apparatanslutning, förmonterade eller som kan konfektioneras.
Mer information
DC-skåpsgenomföringar
Data- och signalkontakter
Koppar- och fiberoptikbaserade datakontakter och signalkontakter M5 till M23, 3- till 19-poliga.
Mer information
Data- och signalkontakter
Kretskortsplintar och -kontakter
för överföring av signaler, data eller kraft.
Mer information
Kretskortsplintar och -kontakter
AC-kontakt
för anslutning på nätsidan.
Mer information
AC-kontakt
Video: Sunclix-kontakter – kablage för solcellssystem
Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellssystem YouTube

SUNCLIX: enkel montering och säker användning

Med SUNCLIX förverkligar du ett säkert kablage från solcellsmodulen till omriktaren. I videon ser du alla fördelar med de svarta solenergikontakterna.

Video: Inverterade och vinklade cirkulära kontakter i serien PRC
Inverterade och vinklade cirkulära kontakter i serien PRC YouTube

PRC: robusta kraftkontakter i hög skyddsklass

PRC-installationssystemet möjliggör dubbelriktad energiöverföring upp till 35 A till och med vid extrema omgivningsförhållanden.

E-paper
Överblick över solcellsutbudet
Söker du en innovativ och tillförlitlig anslutningsteknik för dina solcellsmoduler, växelriktare eller för hela solcellsanläggningen? Då har du kommit rätt.
Öppna E-paper
Utbudet av solenergikontakter