Kontakter för energilagringsmoduler, Artikelserie: BPP, Jackbar anslutning, kåpans material: PPE, färg: röd/svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, mätspänning: 1500 V DC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, Kontakttyp: Hona, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm