Använd de jackbara IPD-installationskontakternas Push-Lock-anslutning för att enkelt och snabbt installera flexibla och solida ledare. Anslutningspunkterna öppnas och stängs enkelt med spaken.
Jackbar anslutning, QUICKON-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, svart, med QUICKON-mutter, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm