Datakontakter

Datakontakter för alla gränssnitt: för pålitlig IIoT-kommunikation

Världen blir allt mer sammankopplad. Det betyder också fler gränssnitt på enheten. Phoenix Contact erbjuder ett omfattande utbud med datakontakter: från RJ45, USB, HDMI och D-SUB till koaxial- och fiberoptikanslutningar och för SPE. Spliceboxar, fördelare och adaptrar ingår också i programmet med lösningar. Expertrådgivning och utmärkt service kring apparatanslutningar kompletterar sortimentet – den perfekta grunden för sammanlänkning av smart utrustning.

Mer information

Fördelar

  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data
  • Vi förstår din applikation: med vår rådgivningskompetens för en passande lösning för ditt enhetsgränssnitt
  • Design-in-support vid enhetsutvecklingen med hjälp av M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
  • Utmärkt kontaktkvalitet för tillförlitlig enhetskommunikation i många år
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Nya produkter

IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR
M8-apparatkontakter och nätverkskablar i serien ONEPAIR
RJ45-kretskortskontakter för THR-lödning
Patchkabel i serien RJ45 INDUSTRIAL
Patchkabel i serien RJ45 BUILDING
Kretskortskontakter och patchkablar i USB typ A och C
 Kretskortskontakter och patchkablar av HDMI-typ A
Koaxiala kretskortskontakter och kablar
Splittboxar för fiberoptik för montering på DIN-skena
Splice-/splittboxar i serien FDX 20 för DIN-skenemontage
Fiberoptisk transceiver
Fiberoptiska anslutningar och pigtails
Fiberoptik med multifiberkabel och Mini-Breakout-kabel
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Obruten till sista metern

IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet lämpar sig perfekt för effektiv dataöverföring inom fabriks- och fastighetsautomation. Kabeldragningen som optimerats för många applikationer utgör grunden för en framtidssäker kommunikation från sensorn till molnet.

Fördelarna

  • En säker framtidsinvestering: standardiserade kontakter enligt IEC 63171-2 (IP20)
  • Kompakt: SPE-kretskortskontakter möjliggör en högre packningstäthet
  • Effektivt: kretskortskontakter för SMD-, THR- och våglödning för automatiserad bearbetning
  • Flexibelt: kontakter som kan kontakteras på fältet med IDC-anslutningsteknik
  • Genomgående: kontaktkompatibla med M8-kontakter för SPE

De viktigaste egenskaperna

  • Överföringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datahastigheter på upp till 1 GBit/s (upp till 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) upp till 60 W
  • Räckvidd på upp till 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360-graders skärmkoncept
  • Kabeluppbyggnad: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kapslingsklass: IP20
  • IDC-kontakt: AWG 26 … 22

M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Obruten till sista metern

Single-Pair-Ethernet säkrar genomgående Ethernet-kommunikation i Industrial Internet of Things. Med de kompakta och robusta M8-apparatkontakterna och nätverkskablarna i serien ONEPAIR överför du data
och kraft platsbesparande och framtidssäkert från OT- till IT-nivån.

Fördelarna

  • En säker framtidsinvestering: standardiserade kontakter enligt IEC 63171-5 (IP67)
  • Enkla att integrera: kontakt- och uttagsvarianter för beprövade induktiva givare och fritt hängande anslutningar
  • Effektiva: apparatkontakter för SMD-, THR- och våglödningsprocesser banar väg för automatiserad bearbetning
  • Applikationsövergripande: skåpsgenomföringar för övergång från IP20- till IP67-anslutningsteknik
  • Säkert skärmade: nätverkskablar med Advanced Shielding Technology

De viktigaste egenskaperna

  • Överföringsstandarder: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Datahastigheter på upp till 1 GBit/s (upp till 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) upp till 60 W
  • Räckvidd på upp till 1 000 m (10Base-T1L)
  • 360° skärmade apparatkontakter för montering från fram- eller baksidan
  • Kabeluppbyggnad: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Kapslingsklass: IP67

RJ45-THR-kretskortskontakter
För automatiserad bearbetning

De nya RJ45-kretskortskontakterna är lämpade för lödning med THR-teknik. Därmed utökar vi det befintliga produktprogrammet med fler varianter för automatiserade tillverkningsprocesser. Tack vare det omfattande produktsortimentet finns det passande kretskortskontakter till alla tänkbara applikationer.

Fördelarna

  • Lödning med Reflow-metoden bidrar till en effektiv, kostnadsoptimerad bearbetningsprocess
  • Det mångsidiga produktutbudet har den optimala varianten för varje applikation
  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data

De viktigaste egenskaperna

  • För THR- och våglödning
  • "Tape-on-reel"-förpackning
  • Riktning: 90° och 180°
  • LED:er som tillval

Industriella RJ45-patchkablar
Vinklade varianter i CAT5 och CAT6A

Patchkablarna i serien RJ45 INDUSTRIAL finns från och med nu i alla fem anslutningsriktningar. De kompakt vinklade kontakterna lämpar sig särskilt väl för driftsäker dataöverföring med upp till 10 GBit/s där det är ont om
plats.

Fördelarna

  • Extremt platssparande: vinklade kontakter med minimal längd
  • Brett kabelsortiment för olika industriella applikationer
  • Perfekt för krävande Ethernet-tillämpningar tack vare dataöverföring på upp till 10 GBit/s enligt CAT6A
  • Komponenterna i RJ45-INDUSTRIAL-kontaktsystemet är optimalt anpassade till varandra, vilket säkerställer felfri drift
  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data

De viktigaste egenskaperna

  • Kontakter i enhetlig design
  • Fem kabelanslutningsriktningar
  • Robust ingjutning
  • Längd på den vinklade kontakten: 35 mm
  • Allt från CAT5 4-polig (upp till 100 MBit/s), CAT5 8-polig (upp till 1 GBit/s) och till CAT6A (upp till 10 GBit/s)
  • Kabel för flexibel dragning och för tillämpningar med släpkedjor, robotar och band
  • Varianter för vanliga Ethernet-protokoll

RJ45-patchkablar för fastighetsapplikationer
Säker överföring av data enligt CAT6A

Patchkablar i serien RJ45 BUILDING lämpar sig för framtidssäkrade kablagelösningar inom fastighetsautomation samt inom skyddade industriella miljöer. Tack vare dataöverföringshastigheter på upp till 10 GBit/s och världsomspännande godkännanden kan skärmade patchkablar användas optimalt inom fastighetsautomation.

Fördelarna

  • Perfekt för krävande Ethernet-tillämpningar tack vare dataöverföring på upp till 10 GBit/s enligt CAT6A
  • Passar perfekt för fastighetstillämpningar tack vare kabelmantlar i materialklassen Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
  • Tillförlitliga också efter flera jackningar tack vare skyddade spärrhakar
  • Genomgående godkännanden för världsmarknaden banar väg för användning inom många olika områden

De viktigaste egenskaperna

  • Dataöverföring på upp till 1 GBit/s enligt CAT5 eller upp till 10 GBit/s enligt CAT6A
  • LSZH-mantel
  • Längder: 0,3 m ... 20 m
  • Kabelskärm 360°
  • Skärmad kontakt 360°
  • Spärrhakeskydd
  • Godkännanden: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

USB-kretskortskontakter och patchkablar
Servicegränssnittet med höga hastigheter

De nya kretskortskontakterna och patchkablarna för USB typ A och typ C finns i versionerna USB 2.0 och USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0. Alla artiklar är av högsta kvalitet och passar perfekt som servicegränssnitt eller för kontinuerlig dataöverföring i skyddade applikationer.

Fördelarna

  • Utbudet täcker alla applikationer tack vare tre olika anslutningsriktningar för kretskortskontakterna
  • Kretskortskontakterna är gjorda för att bearbetas i automatiserade SMT- och THR-Reflow-processer
  • Generationsövergripande utbud av USB 2.0 typ A upp till USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 typ A och typ C
  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data

De viktigaste egenskaperna

  • Överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s
  • Tre olika anslutningsriktningar på kretskortet
  • Kretskortskontakter för SMD-, THR- och våglödning
  • Varianter: USB 2.0 (typ A) och USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 (typ A och typ C)
  • Patchkablar: från 0,3 m till 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0) resp. 5,0 m (USB 2.0)

HDMI-kretskortskontakter och patchkablar
Perfekt ljud och bild för alla applikationer

Den nya kretskortskontakterna och patchkablarna i HDMI-typ A kompletterar sortimentet av datagränssnitt. Artiklarna är av högsta kvalitet och passar perfekt för tillförlitlig överföring av ljud- och videodata samt Ethernet (HEC) i skyddade applikationer.

Fördelarna

  • Sortiment för alla applikationer tack vare två olika anslutningsriktningar för honkontakterna
  • Kretskortskontakterna är gjorda för att bearbetas i automatiserade SMT-Reflow-processer
  • Framtidssäker dataöverföring tack vare HDMI-2.0-kretskortskontakter och höghastighetspatchkablar
  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data

De viktigaste egenskaperna

  • Två olika anslutningsriktningar på kretskortet
  • Kretskortskontakter för SMD-lödning
  • HDMI-2.0-kretskortskontakter
  • HDMI-höghastighetspatchkablar
  • Patchkabel: 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI-Ethernet-kanal upp till 100 MBit/s

Koaxiala kretskortskontakter och kablar
Perfekt för WLAN, Bluetooth, LTE och 5G

Phoenix Contact utökar sitt sortiment av koaxialkablar med kretskortskontakter och kundanpassade kablar. De nya produkterna är perfekt lämpade för WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.

Fördelarna

  • Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material
  • Omfattande produktutbud för applikationer inom industriell fältkommunikation
  • Att kretskortskontakterna kan lödas med Reflow-metoden bidrar till en effektiv, kostnadsoptimerad bearbetningsprocess
  • Fullständig dokumentation sparar tid vid design-in och produktutveckling
  • En partner för allt: alltid passande anslutningar tack vare det stora utbudet av kontakter för överföring av data

De viktigaste egenskaperna

  • Serierna SMA, R-SMA, N
  • Kundanpassade koaxialkablar:
    • Längd 0,3 m … 30 m
    • För frekvenser upp till 7,25 GHz
    • Utmärkta dämpningsegenskaper
  • 90° kretskortskontakter
  • Kretskortskontakter för THR- och våglödning

Splittboxar för fiberoptik med Plug-and-Play
Enkelt montage på DIN-skena

Splittboxar för fiberoptik monteras på DIN-skenan och är ett nytillskott i det välkända utbudet av splittboxar och Plug-and-Play-kabelsystem. Utföranden för DIN-skena är idealiska som robusta fördelare i krävande miljöer.

Fördelarna

  • Sparar plats tack vare kompakt och enhetlig konstruktion
  • Sparar tid tack vare Plug-and-Play
  • Användarvänlig montering utan svetsskarvar
  • Maximal flexibilitet vid monteringen tack vare olika fastsättningsalternativ för DIN-skenadaptern
  • Olika antal poler och kontakttyper för största möjliga flexibilitet vid planeringen av infrastrukturen

De viktigaste egenskaperna

  • FDX-20-design för DIN-skenan
  • IP67-kapsling i anslutet tillstånd
  • Plugganslutning ovanifrån eller underifrån
  • Integrerad OM1-fiber
  • Varianter för M17 MPO och ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- och 24-poliga utföranden

Splice-/splittboxar i serien FDX 20
Enkelt montage på DIN-skena

De kompakta splice-/splittboxarna i serien FDX 20 för DIN-skenemontage kompletteras med fler fiber- och kopplingstyper. Artiklarna fungerar perfekt som stabila och lättmonterade fördelare, även i miljöer med extremt höga temperaturer.

Fördelarna

  • Sparar plats tack vare kompakt design för DIN-skena
  • Maximal flexibilitet vid monteringen genom flera fastsättningsalternativ för DIN-skeneadaptern
  • Driftsäker även i tuffa miljöer tack vare ett godkänt temperaturområde på minst -25 till +70 °C
  • Förmonterade varianter för svetsskarvar minskar monteringstiden i fält

De viktigaste egenskaperna

  • Kompletterar de befintliga splice-/splittboxarna för fiberoptik FDX 20
  • Kabelingång från två sidor
  • Varianter med metallkopplingar
  • Maximal säkerhet mot påverkan av elektromagnetisk störning och elektrostatisk urladdning
  • Separat skarvhylla
  • Inkl. kabelförskruvning för plintområden på 6 till 12 mm

Fiberoptisk transceiver
Glasfiber för spänningssatta apparatanslutningar

Med transceivrar, kapslingar och kretskort-anslutningsteknik skapar du en framtidssäker dataöverföring via fiberoptiska kablar. Det aktiva enhetsgränssnittet är särskilt avsett för switchar och andra enheter som kräver driftsäker dataöverföring.

Fördelarna

  • Transceivrar, kapslingar och kretskortsanslutningar från en och samma leverantör
  • Hög flexibilitet tack vare tillverkarsamarbete och Multi-Source-Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Optimal övervakning av enhetsstatus genom digital diagnosfunktion enligt SFF-8472
  • Brett användningsområde med temperaturer från -40 till +85 °C
  • Framtidssäker dataöverföring med överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s

De viktigaste egenskaperna

  • 10 GBit/s dataöverföringshastighet
  • Varianter för temperaturområden mellan -40 och +85 °C och mellan -25 och +70 °C
  • Multimode- och singlemodevarianter
  • Kapslingsvarianter för modulfack
  • "Tape-on-Reel"-förpackning av SMD-kretskortskontakter för automatkompatibel bestyckning

Fiberoptiska anslutningar och pigtails
Säker anslutning av glasfiberlösningar

Anslut passiva glasfiberkomponenter effektivt och säkert med fiberoptiska anslutningar och pigtails. Dessa anslutningar och pigtails passar perfekt för spliceboxar och andra fördelare. Tack vare den höga variansen kan du flexibelt anpassa applikationen till de aktuella kraven.

Fördelarna

  • Många olika användningsområden tack vare flexibla varianter
  • Utmärkta överföringsegenskaper genom optimerade dämpningsvärden
  • Passar perfekt för användning i spliceboxar och fördelare
  • Stort tillämpningsområde tack vare det utökade temperaturområdet
  • Framtidssäker investering genom RoHS-2-kompatibilitet

De viktigaste egenskaperna

  • 18 anslutningsvarianter för multimode- och singlemode-fibrer och alla vanliga kontakttyper
  • 15 pigtail-varianter för multimode och singlemode med alla vanliga kontakttyper
  • Kapslingsklass: IP20
  • Brännbarhetsklass UL 94-V0

Multifiber- och Mini-Breakout-kablar
Säker kabeldragning av spliceboxar för fiberoptik

Fiberoptik med multifiberkablar och Mini-Breakout-kablar är perfekta för framtidsäker kabeldragning till fördelare och spliceboxar. Utförandet som universalkablar gör att systemet går att använda både inne i och utanför byggnader.

Fördelarna

  • Stort användningsområde för kabeldragning både inomhus och utomhus
  • Optimala för konfektionering med kontakter eller för skarvning
  • Hög flexibilitet tack vare ett stort antal varianter
  • Brett användningsområde med temperaturer från -40 till +70 °C
  • Hög hållfasthet mot dragkrafter upp till 3000 N

De viktigaste egenskaperna

  • 10 multikabelvarianter för multimode och singlemode
  • 2 Mini-Breakout-kabelvarianter för multimode OM4
  • Varianter med 12 eller 24 fibrer
  • Längder: konfigurerbart upp till 1000 m
  • Mantelfärger som passar till fiberkategorin
  • CPR-certifikat för användning i byggnader
  • Ozon- och UV-beständiga

Datakontakter för tillförlitlig IIoT-kommunikation
Datakontakter för tillförlitlig IIoT-kommunikation MovingImage

Datakontakter för tillförlitlig kommunikation

Informera dig om vår mångfacetterade portfölj med datakontakter. Planera och implementera applikationer flexibelt med våra mångfacetterade och anpassningsbara anslutningslösningar för dataöverföring. Enastående tjänster för apparatanslutning kompletterar utbudet.

Kostnadsfritt varuprov
För tillförlitlig IIoT-kommunikation
Beställ ditt personliga varuprov och testa våra datakontakter för alla gränssnitt.
Beställ varuprov nu
Tärning med olika datagränssnitt framför en digital bakgrund

Upptäck vår produktportfölj med datakontakter

Interaktive Image Map: kapslingar med olika datagränssnitt
Fiberoptik-transceivrar
Med transceivrar, burar och kretskort-anslutningsteknik skapar du en framtidssäker dataöverföring via fiberoptiska kablar.
Till produktlistan
Fiberoptik-transceivrar
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Med M8-apparatkontakterna och nätverkskablarna i serien ONEPAIR överför du platsbesparande och framtidssäkert data och kraft från OT- till IT-nivån.
Till produktlistan
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet lämpar sig perfekt för effektiv dataöverföring inom fabriks- och fastighetsautomation.
Till produktlistan
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Koaxiala kontakter
Portföljen med koaxialkablage passar perfekt för överföring av WLAN, Bluetooth, LTE och 5G-signaler.
Till produktlistan
Koaxiala kontakter
USB-kontakter
Phoenix Contact erbjuder kretskortskontakter och patchkablar i USB. Typ-A och Typ-C finns i versionerna USB 2.0 och USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Till produktlistan
USB-kontakter
HDMI-kontakt
HDMI-artiklarna av typ A är av högsta kvalitet och passar perfekt för tillförlitlig överföring av ljud- och videodata samt Ethernet (HEC) i skyddade applikationer.
Till produktlistan
HDMI-kontakt
RJ45-kontakter
Med RJ45 BUILDING och RJ45 INDUSTRIAL erbjuder Phoenix Contact både framtidssäkra kablagelösningar för fastighetsautomation och för Industrial Ethernet-tillämpningar.
Till produktlistan
RJ45-kontakter
M17 MPO-kontakter
Phoenix Contact presenterar industrikompatibla MPO-kontakter för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät.
Till produktlistan
M17 MPO-kontakter
D-SUB-kontakter
Med ett omfattande utbud av robusta D-SUB-kåpor och D-SUB-kontaktledare erbjuder Phoenix Contact lösningar för beprövad kabeldragning av bussystem.
Till produktlistan
D-SUB-kontakter

Kopparbaserade datakontakter

Kopparbaserade datakontakter

Kopparbaserade datakontakter

Nu kan du dra nytta av kraftfulla kontakter och kablar som kan konfektioneras på plats. Oavsett om det gäller framtidssäker höghastighetskabeldragning med upp till 10 GBit/s eller en innovativ hybridkabeldragning – hos oss finns flexibla lösningar för ditt automationsnätverk.

  • Överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s
  • Innovativa hybridkablage
  • Lösningar från IP20 till IP69K
  • Fjäder-, pierce- och IDC-anslutning
  • 360° skärmkoncept
Robusta RJ45-kontakter med snabbanslutning
RJ45-kontakter med snabbanslutning YouTube

Säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET med RJ45-kontakter

RJ45-kontakterna möjliggör säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET tack vare sina tryckfjädrar av rostfritt stål och en IP67-variant i Push-Pull-kapsling.

IP20- och IP67-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20- och IP67-kontakter för Single-Pair-Ethernet YouTube

Kontakter för Single-Pair-Ethernet

Ethernet hela vägen med M8- och IP20-kontakterna i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet

Fiberoptisk datakabeldragning

Fiberoptikbaserade datakontakter

Fiberoptikbaserade datakontakter

Höga överföringshastigheter, låg dämpning, ingen elektromagnetisk påverkan: Fiberoptikkablar ingår i den moderna överföringstekniken för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Oavsett fibertyp eller gränssnitt hittar du rätt anslutningsteknik i vårt breda produktsortiment.

  • Lösningar för IP20/IP65/67
  • Fiberoptiska kontakter med kontaktfronterna (mating face) ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyper POF, PCF och GOF (multi- och singlemode)
  • Varianter med PC- och APC-slipning
  • Fiberoptiska datakontakter i serien M17 MPO för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät
  • Passande verktyg för varje fibertyp
Kompakta spliceboxar i serien FDX 20
Spliceboxar i serien FDX 20 YouTube

Snabb dataöverföring med FDX 20

Spliceboxarna i serien FDX 20 för DIN-skenor förenar en kompakt konstruktion med tillförlitliga glasfiberanslutningar för felfri funktion på lång sikt.

Hand med videoknapp till Technical-Support-kanalen

Technical-Support-kanal på YouTube

Instruktionsvideos om våra datakontakter ger dig ett försprång vid hantering och montering av produkten.

E-paper Datakontakter
Överblick över utbudet
Vårt utbud av datakontakter för alla gränssnitt: från RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar samt för Single-Pair-Ethernet.
Öppna e-paper
Unik mångfald för koppar- och fiberoptisk kabeldragning

Därför är vi rätt partner

Laptop som visar tagcloud på temat datagränssnitt
Medarbetare i samtal med kund om passande kontakter
Kund vid design-in av kontakt
Medarbetare i laboratoriet testar datakontakter
Laptop som visar tagcloud på temat datagränssnitt

Tack vare det stora utbudet av kontakter för dataöverföring hittar du alltid rätt anslutning. Helt utan krångel – Phoenix Contact tillhandahåller alla apparatgränssnitt från ett och samma ställe. Med vår stora urval av konstruktioner, kodningar och polindelningar kan vi erbjuda en heltäckande lösning för kabeldragning med koppar och fiberoptik.

Medarbetare i samtal med kund om passande kontakter

Antalet anslutningar mellan maskiner, maskindelar och användare ökar. Det innebär att datamängden växer med samma utrymme. Med Phoenix Contacts rådgivningskompetens får du rätt lösning för ditt apparatgränssnitt – våra experter för datakommunikation hittar smarta lösningar för din tillämpning.

Kund vid design-in av kontakt

Vi lämnar dig inte i sticket vid planeringen. Under apparatutvecklingen bidrar vi t.ex. med snabbare förkonfigurering och 2D-/3D-data för din CAD-programvara. Supportpaketet innehåller även kostnadsfri varuprovsservice och tillförlitlig logistik som tack vare beställning online är tillgänglig över hela världen.

Medarbetare i laboratoriet testar datakontakter

Phoenix Contacts förstklassiga kontakter är konstruerade för tillförlitlig enhetskommunikation under många år. Tack vare vår omfattande kompetens inom anslutningsteknik drar du nytta av innovativa lösningar och lång produkttillgänglighet. Internationella godkännanden och laboratorietestning som är mer omfattande än vad standarden kräver bekräftar våra produkters kvalitet.

Unik mångfald för koppar- och fiberoptisk kabeldragning Skapa helhetslösningar för säker dataöverföring upp till 40 GBit/s med vår mångfald av utföranden, kodningar och polindelningar.

Illustration: produkter för fiberoptisk och kopparkabeldragning