Cirkulära kontakter

Cirkulära kontakter

Phoenix Contact erbjuder metriska cirkulära kontakter i många konstruktioner för industriell automation: små eller stora, raka eller vinklade, gjutna eller för konfektionering på fältet. Portföljens många delar erbjuder mångsidiga lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

Mer information

Fördelar

  • Alltid den optimala lösningen tack vare brett sortiment av cirkulära kontakter från M5 till M58
  • Säker överföring av signaler och data upp till 10 Gigabit/s och effekter på upp till 150 A och 630 V
  • Spara tid vid anslutning med innovativa anslutningar för apparater med alla vanliga kapslingsklasser inom industrin
  • Hög flexibilitet tack vare individuella anpassningar till dina behov
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Kontakter och kablar för signaler, data och kraft

Konfigurator för kablar och ledningar

Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.

Kostnadsfritt varuprov
Beställ varuprover
Vill du testa de cirkulära kontakterna i serien M17-M40 PRO? Vi hjälper dig att välja kontakt och tillhörande design-in. Du får kompetent rådgivning om användningen i din maskin- och anläggningsutformning.
Beställ varuprov
Cirkulära kontakter med ONECLICK-snabblås

Nya produkter

M12-apparatkontakter med Push-Pull-innerlåsning
M12-Push-Pull-kontakter
Apparat- och kopplingskontakter i storleken M23
Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO i storlek M17
M12-Push-Pull-apparatkontakter
Enkel och kompakt apparatanslutning

M12-apparatkontakter med Push-Pull-innerlåsning för säker apparatanslutning utan verktyg. Den nedsänkta M12-Push-Pull-installationshonan monteras i nivå med kapslingen och kan placeras tätare. Installationsutrymmet minskar, vilket banar väg för kompakta kapslingar.

Fördelarna

  • Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även där det är ont om plats
  • Mer flexibilitet: en M12 apparatanslutning för skruv- och Push-Pull-kontakt
  • Enkel design-in: nedsänkta M12-hus för kompakta apparatkoncept
  • Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen

De viktigaste egenskaperna

  • Push-Pull-innerlåsning
  • Standardiserade enligt IEC 61076-2-010
  • THR-kapslingsförskruvningar
  • Upphöjda och nedsänkta varianter
  • A-kodade
  • Kapslingsklass: IP65, IP67
  • Duo-kontur: kompatibel med komplett M12-gänga

M12-Push-Pull-kontakter
Den nya standarden för fabriksautomation

M12-Push-Pull-kontakter låses direkt genom enkel anslutning. Push-Pull-innerlåsningen möjliggör en snabb och säker anslutning, i synnerhet i trånga utrymmen och hög kabeltäthet som inom fabriksautomationen.

Fördelarna

  • Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även där det är ont om plats
  • Snabb installation: spara upp till 80 % av tiden vid installationen jämfört med skruvanslutning
  • Fritt hängande anslutningar: kontakter med inner- och ytterlåsning
  • Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen

De viktigaste egenskaperna

  • Push-Pull-inner- och ytterlåsning
  • Standardiserade enligt IEC 61076-2-010
  • A-kodade
  • Ledararea: 0,34 mm²
  • Kapslingsklass: IP65, IP67, IP68
  • PUR-halogenfri, svart

Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO
Två nya M23-utföranden

Apparat- och kopplingskontakter i storlek M23 kompletterar produktportföljen med cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO. De nya utförandena ger
större flexibilitet vid apparatanslutningen och vid kabeldragningen i anläggningen. De är kompatibla med standardlås och ONECLICK-snabblås.

Fördelarna

  • Hög tillgänglighet globalt: jackbara med låssystemet Speedtec
  • Säker anslutning: kompatibla med ONECLICK-snabblås och standardlås
  • Enkel och tillförlitlig skärmanslutning för kostnadseffektiv kabelmontering
  • Tillförlitlig vid krävande förhållanden: vibrationstålig upp till minst 20 g

De viktigaste egenskaperna

  • Spänning upp till 630 V
  • Ström upp till 30 A
  • Signal: 6- till 19-poliga varianter
  • Effekt: 6- och 8-poliga varianter lämpade för standard- och ONECLICK-snabblås
  • Alla kapslingar är tillgängliga som han- och honkontaktsvarianter
  • Kapslingsklass: IP66, IP68, IP69K

Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO
Ny M17-konstruktion för apparatanslutning

Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO finns nu också tillgängliga i storlek M17. Serien innehåller genomgående lösningar för signal- och kraftöverföring. Tack vare det unika ONECLICK-snabblåset genomför du apparatanslutningen snabbt och säkert.

Fördelarna

  • Hög tillgänglighet globalt: jackbara med låssystemet Speedtec
  • Säker anslutning: ONECLICK-snabblås med optisk, haptisk och akustisk återkoppling av låsningspositionen
  • Enkel och tillförlitlig skärmanslutning för kostnadseffektiv kabelmontering
  • Tillförlitlig vid krävande förhållanden: vibrationstålig upp till minst 20 g

De viktigaste egenskaperna

  • Spänning upp till 630 V
  • Ström upp till 25 A
  • Signal: 8- och 17-poliga varianter
  • Kraft: 4- upp till 9-poliga varianter
  • ONECLICK-snabblås
  • Apparat- och kopplingskontakter lämpliga för standard- och snabblås
  • Alla kapslingar är tillgängliga som han- och honkontaktsvarianter
  • Kapslingsklass: IP66, IP68, IP69K

Unik mångfald för signaler, data och kraft

Hybridkontakter
Signalkontakter
Datakontakter
Kraftkontakter
Hybridkontakter

Spara tid och plats vid kabeldragningen av din apparat. Använd våra hybridkontakter för säker och kompakt överföring av signaler, data och kraft i en och samma cirkulära kontakt.

• Ström upp till 70 A
• Spänningar upp till 850 V DC och 630 V AC
• CAT5-gränssnitt för dataöverföring

Signalkontakter

Signalkontakter i storlekarna i M5 till M23 lämpar sig för många applikationer. Varianterna är anpassade efter dina krav och finns med 3 till 19 poler – antingen med IDC-anslutning, skruv-, fjäder-, Piercecon-, lödnings-, crimp- eller kretskortsanslutning.

• Ström upp till 20 A
• Spänning upp till 300 V
• Som tillval med skärmanslutning

Datakontakter

För snabb och säker dataöverföring i industri- och infrastrukturapplikationer erbjuder vi skärmade cirkulära kontakter i storlekarna M8 och M12 för alla vanliga fältbussar och nätverk.

• Data till 10 Gbit/s
• Kodning för alla vanliga nätverk och fältbussystem
• Komponenter i enlighet med CAT6A
• 360°-skärmade cirkulära kontakter och plastingjutna ledningar

Kraftkontakter

Kraftkontakter finns som allt från kompakta M12-anslutningar till storleken M58 för hög effekt. Dra nytta av ett komplett sortiment från kabelanslutning via apparatkontakt till kretskortsanslutning.

• Effekter på upp till 150 A/630 V
• Anslutningsarea: upp till 50 mm²
• Kontaktsäkerhet för AC- och DC-applikationer

Kundtjänstmedarbetare med headset

Kundanpassade varianter för individuella krav

Kundanpassade varianter

Behöver du en anpassad lösning för speciella krav? På begäran kan vi snabbt och flexibelt göra individuella anpassningar av våra standardprodukter. Vårt servicecenter förverkligar och skräddarsyr lösningar efter era önskemål.

  • Individuella tryck och märkningar av artiklar
  • Gjutna kontakter och ledarutföranden i olika typer, längder och konfektioner
  • Individuella förpackningar i kartonger, tub, rullar eller brickor
Video: M12-Push-Pull-kontakt – den nya standarden för automationsteknik
Den nya standarden för automationsteknik YouTube

Den nya standarden för automationsteknik

M12-Push-Pull-kontakter garanterar snabb apparatanslutning utan verktyg, även när det är ont om plats och hög kabeltäthet. Designa kompakta kapslingar med hjälp av de försänkta M12-husen och gör enkla kabelskarvar i fält med olika hon- och hanvarianter.

Video: Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO
Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO YouTube

Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO Tillförlitlig kraft- och signalöverföring

Ta reda på mer om ONECLICK-snabblåset som gör att anslutningen av dina apparater och anläggningar går snabbt och säkert.

Video: M17 MPO-kontakter för dataöverföring med fiberoptik
M17 MPO-kontakter för dataöverföring med fiberoptik YouTube

M17 MPO-kontakter för dataöverföring med fiberoptik

Industrikompatibla M17 MPO-kontakter för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät. De robusta M17 MPO-kontakterna utmärker sig genom högkvalitativ fiberoptik som garanterar en stabil bandbredd över långa överföringssträckor.