Mångpoliga cirkulära kontakter från M5 till M58, data-, signal-, kraft- och solenergikontakter samt modulära apparatkontakter och robusta industrikontakter: Det omfattande kontaktprogrammet från Phoenix Contact erbjuder en enorm mångfald av lösningar för industriella och semi-industriella användningsområden. Sortimentet kompletteras med tillämpningsspecifika kontaktsystem samt konfektionerbara och förkonfektionerade kablar och ledningar.
Mer informationKontakter och kablar för signaler, data och kraft
Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.
IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet lämpar sig perfekt för effektiv dataöverföring inom fabriks- och fastighetsautomation. Kabeldragningen som optimerats för många applikationer utgör grunden för en framtidssäker kommunikation från sensorn till molnet.
Single-Pair-Ethernet säkrar genomgående Ethernet-kommunikation i Industrial Internet of Things. Med de kompakta och robusta M8-apparatkontakterna och nätverkskablarna i serien ONEPAIR överför du data
och kraft platsbesparande och framtidssäkert från OT- till IT-nivån.
De nya RJ45-kretskortskontakterna är lämpade för lödning med THR-teknik. Därmed utökar vi det befintliga produktprogrammet med fler varianter för automatiserade tillverkningsprocesser. Tack vare det omfattande produktsortimentet finns det passande kretskortskontakter till alla tänkbara applikationer.
Patchkablarna i serien RJ45 INDUSTRIAL finns från och med nu i alla fem anslutningsriktningar. De kompakt vinklade kontakterna lämpar sig särskilt väl för driftsäker dataöverföring med upp till 10 GBit/s där det är ont om
plats.
Patchkablar i serien RJ45 BUILDING lämpar sig för framtidssäkrade kablagelösningar inom fastighetsautomation samt inom skyddade industriella miljöer. Tack vare dataöverföringshastigheter på upp till 10 GBit/s och världsomspännande godkännanden kan skärmade patchkablar användas optimalt inom fastighetsautomation.
De nya kretskortskontakterna och patchkablarna för USB typ A och typ C finns i versionerna USB 2.0 och USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0. Alla artiklar är av högsta kvalitet och passar perfekt som servicegränssnitt eller för kontinuerlig dataöverföring i skyddade applikationer.
Den nya kretskortskontakterna och patchkablarna i HDMI-typ A kompletterar sortimentet av datagränssnitt. Artiklarna är av högsta kvalitet och passar perfekt för tillförlitlig överföring av ljud- och videodata samt Ethernet (HEC) i skyddade applikationer.
Phoenix Contact utökar sitt sortiment av koaxialkablar med kretskortskontakter och kundanpassade kablar. De nya produkterna är perfekt lämpade för WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.
Splittboxar för fiberoptik monteras på DIN-skenan och är ett nytillskott i det välkända utbudet av splittboxar och Plug-and-Play-kabelsystem. Utföranden för DIN-skena är idealiska som robusta fördelare i krävande miljöer.
De kompakta splice-/splittboxarna i serien FDX 20 för DIN-skenemontage kompletteras med fler fiber- och kopplingstyper. Artiklarna fungerar perfekt som stabila och lättmonterade fördelare, även i miljöer med extremt höga temperaturer.
Med transceivrar, kapslingar och kretskort-anslutningsteknik skapar du en framtidssäker dataöverföring via fiberoptiska kablar. Det aktiva enhetsgränssnittet är särskilt avsett för switchar och andra enheter som kräver driftsäker dataöverföring.
Anslut passiva glasfiberkomponenter effektivt och säkert med fiberoptiska anslutningar och pigtails. Dessa anslutningar och pigtails passar perfekt för spliceboxar och andra fördelare. Tack vare den höga variansen kan du flexibelt anpassa applikationen till de aktuella kraven.
Fiberoptik med multifiberkablar och Mini-Breakout-kablar är perfekta för framtidsäker kabeldragning till fördelare och spliceboxar. Utförandet som universalkablar gör att systemet går att använda både inne i och utanför byggnader.
M12-apparatkontakter med Push-Pull-innerlåsning för säker apparatanslutning utan verktyg. Den nedsänkta M12-Push-Pull-installationshonan monteras i nivå med kapslingen och kan placeras tätare. Installationsutrymmet minskar, vilket banar väg för kompakta kapslingar.
M12-Push-Pull-kontakter låses direkt genom enkel anslutning. Push-Pull-innerlåsningen möjliggör en snabb och säker anslutning, i synnerhet i trånga utrymmen och hög kabeltäthet som inom fabriksautomationen.
Apparat- och kopplingskontakter i storlek M23 kompletterar produktportföljen med cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO. De nya utförandena ger
större flexibilitet vid apparatanslutningen och vid kabeldragningen i anläggningen. De är kompatibla med standardlås och ONECLICK-snabblås.
Cirkulära kontakter i serien M17-M40 PRO finns nu också tillgängliga i storlek M17. Serien innehåller genomgående lösningar för signal- och kraftöverföring. Tack vare det unika ONECLICK-snabblåset genomför du apparatanslutningen snabbt och säkert.
Med PRC-kabelanslutningar och -skyddskåpor genomför du kabeldragningen vid byggarbeten på ett säkert sätt. Med kabelanslutningarna PRC SPLK säkerställer du lång anslutningsstabilitet för kablarna. Skyddskåporna PRC TERM skyddar oskyddade kabeländar mot smuts och fukt.
Det jackbara installationssystemet IPD möjliggör en enkel och tidsbesparande energidistribution i byggnader och infrastrukturanordningar tack vare push-in-teknologi och snabblås. Även i särskilt svåra monteringssituationer erbjuder IPD ett bekvämt arbete och en säker montering.
Nya apparatkontakter i serien SUNCLIX kompletterar det beprövade solcellsprogrammet. Kontakterna lämpar sig perfekt för kablage för växelriktare och combiner-boxar. Den patenterade snabbförskruvningen
möjliggör snabb montering och säker fastsättning.
Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellsmoduler med SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning. De nya artiklarna med unlock-system gör det dessutom
enkelt att lossa kontakterna – perfekt för kabeldragning till växelriktare och combiner-boxar.
Den nya SUNCLIX-kontakten med fjäderkraftanslutning för ledarareor mellan 6 och 16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) är certifierad enligt IEC och UL. Kontakten kan användas för att sammanföra modulsträngar i solpaneler och ansluta högre strömmar. Överföringsförlusterna reduceras.
Installera SUNCLIX-strängsäkringar i solcellsanläggningar
som säkerhet mot skador genom oönskad överspänning i solcellsmodulerna. Kabelanslutningar gör installationen enkel och flexibel. Varianterna är kundanpassade eller levereras med öppna kabeländar.
Kontakter för anslutning på strömskenor underlättar installationen av inskjutningssystem i energilagringsmoduler. De polvändningssäkra kontakterna ansluts på baksidan av en lagringsmodul och lämpar sig för systemspänningar på upp till 1 500 V.
Polvändningssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler. Tack vare roteringsförmåga, beröringsskydd och en mekanisk kodning erbjuder de maximal flexibilitet och säkerhet vid anslutning av batteripoler.
Den mekaniska kodningen och färgmärkningen gör att SUNCLIX-anslutningstekniken passar bra till batteriväxelriktare. De polvändningssäkra DC-kontakterna gör att de inte kan sättas in i vanlig solpanelsanslutningsteknik och förhindrar kortslutning av batteripolerna.
Med det extra kompakta installationssystemet PRC 20 kan du skicka strömmar på upp till 20 A. Systemet passar överallt där det är ont om plats för energifördelningen. Den innovativa Duo-Unlock-låstekniken, som kan användas för hand eller med verktyg, ger dessutom mer flexibilitet när du installerar och underhåller ditt system.
Cirkulära kontakter för överföring av signaler, data och kraft
Phoenix Contact erbjuder cirkulära kontakter i många storlekar för industriell automation. Alla storlekar, rak eller vinklad, ingjuten eller för kontaktering som kan konfektioneras på plats: det breda utbudet erbjuder optimala lösningar för överföring av signaler, data och kraft.
Kontakter till energilagringsmoduler för anslutning på fram- eller baksidan
Snabb, säker och lönsam installation av dina batterilagringssystem för tillämpningar på upp till 1 500 V – med batterikontakter och kontakter för anslutning av strömskenor.
Datakontakter för höga överföringshastigheter inom många industri- och infrastrukturtillämpningar
Phoenix Contact erbjuder datakontakter för både kopparkablar och fiberoptiska kablar för säker och snabb dataöverföring inom industrin, i datacentraler eller i infrastrukturtillämpningar. Kontakter, patchkablar samt tillbehör finns för alla förekommande fältbussar och nätverk.
Jackbara industridon för maximalt skydd under extrema förhållanden
Jackbara industridon skyddar gränssnitten och garanterar en säker överföring av kraft, data och signaler även i krävande omgivningar. De är mycket tåliga mot smuts, vatten, vibrationer och stora mekaniska påfrestningar. Tätheten säkerställs upp till kapslingsklass IP69K.
Installationskontakter och installationskablar
Anslut kablar enkelt och flexibelt med installationskontakter och -kablar. Beroende på tillämpning väljer du mellan enkla kabelanslutningar, bekväm strömfördelning eller kompakta apparatanslutningar. Robusta kapslingar och höga kapslingsklasser möjliggör en tillförlitlig kraftöverföring i fält och i fuktiga miljöer.
Modulära fyrkantiga kontakter för många typer av kontaktinsatser
Modulära, fyrkantiga kontakter erbjuder kompakta anslutningar för användning i apparater, kopplingslådor och apparatskåp. Olika kapslingsvarianter, modulära kontaktinsatser samt kontaktledare för crimpkontakter möjliggör flexibla anslutningsalternativ för signal, data och kraft.
Solenergikontakter för mångsidig användning i solcellsanläggningar
Solenergikontakter från Phoenix Contact täcker in ett brett användningsområde: AC- och DC-kontakter som kan konfektioneras, apparatanslutningar och anslutningsteknik för solcellsmoduler, byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV) och modulväxelriktare möjliggör genomgående anslutningslösningar.
Individuell kabelkontaktering efter dina behov
Kontaktera kablar individuellt för dina applikationer. Många olika konstruktioner, kodningar och polindelningar möjliggör kundanpassade lösningar för överföring av signaler, data och kraft.