NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel
1340129

Koaxialkabel 50 Ω, längd: 0,5 m, N(f) BH - RSMA(m), ledningens ytterdiameter: 2,8 mm, överföringsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dämpning: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material
Optimal för WLAN, Bluetooth, LTE- och 5G-signaler
Frekvensområdet upp till 7,25 GHz gör att höga Wifi6- och 5G-frekvensband kan användas
Tack vare att UV-beständig LZSH-kabel används kan den tillämpas i nästan alla industriella fältkommunikationsapplikationer