UT 4-QUATTRO-MT P/P - Knivfrånskiljarplint
3064056

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
Underhållsfri och vibrationssäker genom den patenterade Reakdyn-principen
Bekväm separering av kretsar tack vare den implementerade knivfrånskiljningen
Sparar plats och ökar flexibiliteten tack vare anslutningen av två identiska ledare
Långtidsstabila anslutningar genom användning av kvalitetsmaterial
Låg egenuppvärmning tack vare höga kontaktkrafter
Maximal effektivitet på minsta möjliga utrymme - tack vare en integrerad nivåbrygga är anslutningarna sammankopplade över nivåerna