Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTT 1,5/S-L/MT BU - Knivfrånskiljarplint
3210342
E-nummer: 2910113

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 9 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Bekväm frånskiljning av strömkretsar med frånskiljarkniv
Tydlig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering