MTK-P/P BU - Knivfrånskiljarplint
3104097

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande konstruktion
Hög strömbelastning upp till 16 A