UCS HH 125-87 7035 - Kapslingshalvor
2203349

Kapsling halv-skal för att bygga en UCS hölje med måtten 125 x 87 mm; Material polykarbonat; Färg ljusgra, liknande RAL 7035

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Mycket flexibel användning tack vare modulär kapslingskonstruktion
Kretskort med flexibelt fäste, anpassar sig till nästan vilken formfaktor som helst
Många möjligheter till individualisering
Minskad logistik med komponenter som är kompatibla med varandra

Ofta ställda frågor


Vilket stöd erbjuder Phoenix Contact inom området termperaturreglering?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.... Visa mer

Phoenix Contact hjälper dig med katalogvärden, online-simuleringar, personlig rådgivning inklusive simuleringstjänster och (individuellt anpassade) kylflänsar.

Visa mindre

För vilka kapslingstyper finns kylflänsar tillgängliga?

Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).... Visa mer

Kylflänsar finns för närvarande tillgängliga för ICS (Industrial Case System) och UCS (Universal Case System).

Visa mindre

Hur sker värmeöverföringen mellan hotspot och kylfläns?

Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och k... Visa mer

Den komponent som värms upp kraftigt (hotspot) är ansluten till kylflänsen via ett termiskt ledande material (TIM). När det gäller UCS-kapslingssystemet kan valfria värmespridare även överbrygga större avstånd mellan den komponent som ska kylas och kylflänsen.

Visa mindre

Hur ansluts komponenter med olika höjd och storlek optimalt till kylflänsen?

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.... Visa mer

Den optimala termiska anslutningen uppnås genom att anpassa kylflänsen. Detta görs vanligtvis genom fräsning av kylflänsen.

Visa mindre

Hur påverkar uppvärmning tillförlitligheten hos en enhet?

Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.... Visa mer

Den maximala temperaturen har störst inverkan på din apparats tillförlitlighet och livslängd. Felfrekvensen fördubblas vid en temperaturökning på 10 °C.

Visa mindre

Vilka faktorer påverkar temperaturen i kapslingen?

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.... Visa mer

Små och kraftfulla komponenter, höga datahastigheter, damm och otillräcklig ventilation av kapslingen orsakar hög temperaturskillnad jämfört med omgivningen.

Visa mindre

Vilken information ger effektförlustdiagrammen?

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen ski... Visa mer

Kurvorna i diagrammen ger information om den effekt komponenterna i respektive kapsling får avge så att temperaturskillnaden mot omgivningen inte överskrids. Lutningen hos den raka linjen beskriver systemets värmeledningsförmåga. De visade fallen skiljer sig åt dels genom uppvärmning av hela ytan och uppvärmning av en hotspot på 20 x 20 mm och dels genom ett kretskort som är installerat i kapslingen och ett utan kapsling.

Visa mindre

Hur hjälper kylflänsar till att avleda värme?

video thumbnail of faq answer

De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan l... Visa mer

De integrerade kylflänsarna från Phoenix Contact lder bort värmen via värmeledning från hotspoten med hjälp av det termiskt ledande materialet (TIM). Kylflänsen avger denna värme till omgivningen i form av strålningsenergi och via konvektion mellan lamellerna. Här nyttjas skorstenseffekten, där den uppvärmda luften stiger och drar till sig kall luft.

Visa mindre

Vilka andra möjligheter finns det för värmeoptimering?

I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.... Visa mer

I många fall räcker det med att flytta om hotspots eller sätta in ventilationsöppningar. En simulering av de termiska förhållandena ger information om vilket alternativ som är lämpligast.

Visa mindre

Kan jag även integrera displayer i UCS-kapslingen?

Ja, systemet är mycket flexibelt även i detta avseende. Färdiga lösningar och satser som är förberedda för installation finns redan tillgängliga. Kundanpassade installationer är möjliga i allmänhet.... Visa mer

Ja, systemet är mycket flexibelt även i detta avseende. Färdiga lösningar och satser som är förberedda för installation finns redan tillgängliga. Kundanpassade installationer är möjliga i allmänhet.

Visa mindre

Vilka alternativ för värmeavledning erbjuder UCS-kapslingen?

Det finns flera olika alternativ: Ett alternativ för värmeavledning är att sidoväggarna bearbetas enligt dina specifikationer. Detta gäller naturligtvis även för sidoväggarna i aluminium. Kylflänsar för halvskalet och sidoväggarna finns också tillgän... Visa mer

Det finns flera olika alternativ: Ett alternativ för värmeavledning är att sidoväggarna bearbetas enligt dina specifikationer. Detta gäller naturligtvis även för sidoväggarna i aluminium. Kylflänsar för halvskalet och sidoväggarna finns också tillgängliga för krävande värmeavledningar. Här kan hotspots anslutas perfekt med hjälp av anpassningsbara värmespridare.

Visa mindre

Kan jag även installera ett membrantangentbord i UCS-kapslingen?

UCS-kapslingen kan utrustas med kundspecifika membrantangentbord. Här hjälper vårt servicecenter till. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.... Visa mer

UCS-kapslingen kan utrustas med kundspecifika membrantangentbord. Här hjälper vårt servicecenter till. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Kan jag utforma min UCS-variant individuellt?

Ja, det är möjligt direkt från lager. Använd möjligheten att individuellt utforma de enskilda komponenterna från portföljen. Du kan enkelt göra detta med hjälp av konfiguratorn. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår... Visa mer

Ja, det är möjligt direkt från lager. Använd möjligheten att individuellt utforma de enskilda komponenterna från portföljen. Du kan enkelt göra detta med hjälp av konfiguratorn. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Vårt servicecenter kan hjälpa dig med ytterligare anpassningar. Ange webcode #0685 och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Kan UCS-kapslingen bearbetas mekaniskt?

Tack vare den modulära konstruktionen kan de enskilda komponenterna, t.ex. sidoväggarna, enkelt bearbetas. Detta gäller även för halvskalen.... Visa mer

Tack vare den modulära konstruktionen kan de enskilda komponenterna, t.ex. sidoväggarna, enkelt bearbetas. Detta gäller även för halvskalen.

Visa mindre