ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - Kapslingar
1050207

Ej ventilerad kapsling i ECS-serien, skruvlås. Skyddsklass IP66/67/69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: grå (7042), bredd: 164 mm, höjd: 176 mm, djup: 64 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk