HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK
-
Kapsling
1411881
HEAVYCON hylshus B10, serie HPR, med skruvfattning, med M25-gänga, anslutning på sidan, för högre miljö- och EMC-krav
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Produktfamilj | HC-HPR-B |
| Serie | HPR-B10 |
| Användning | Spårbunden trafik |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Skyddslock | nej |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 58 mm |
| Höjd | 100,5 mm |
| Längd | 145 mm |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
| Material, låsbygel | Rostfritt stål |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Låstyp | Skruv |
| Montageanvisning | M6-låsskruv, sexkant med spår (SW10), åtdragningsmoment: 4 Nm |
| Artikelnr | 1411881 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7AAI |
| Produktnyckel | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944496 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 538 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 533 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelförskruvning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelförskruvning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Expansionsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Låsskruv 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
Fördelar
Vibration och chock: IEC 61373/EN 50155, kategori 1, klass 1B
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge