Kåpa - HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S
1675094

Kåpa, för tvärbygel, höjd 80 mm, utan förskruvning, 1x Pg29, kabelutgång åt sidan


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B32, DD144, M

Konstruktion B32
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x Pg29
Kapslingstyp Kåpa
Låsanordningstyp för tvärbygel
Kabelanslutning på sidan
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 79 mm
Höjd 80 mm
Längd 94 mm

Färg grå
Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x Pg29
Låstyp Pin

Artikelnr 1675094
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AAC
Produktnyckel BF7AAC
Katalogsida Sida 634 (C-2-2017)
GTIN 4017918149857
Vikt per styck (inklusive förpackning) 450 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 438,09 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena