Kåpa - HC-B 24-SMQ-67/O1PG21
1674176

Sockelhus, med tvärbygel, höjd 67 mm, utan förskruvning, 1x Pg21


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M

Konstruktion B24
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x Pg21
Kapslingstyp Sockelhus
Låsanordningstyp för tvärbygel
Kabelanslutning på sidan
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 57 mm
Höjd 67 mm
Längd 144 mm

Material, packning NBR
Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Material, låsningens stomme PA
Material, låsbygel Rostfritt stål, grepp: PA
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x Pg21
Låstyp Pin

Artikelnr 1674176
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AAC
Produktnyckel BF7AAC
Katalogsida Sida 534 (C-4-2013)
GTIN 4017918152031
Vikt per styck (inklusive förpackning) 393,87 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 393,7 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena