Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Kåpa - HC-B 16-TFQ-76/O1STM25G
Kåpa - HC-B 16-TFQ-76/O1STM25G
1645338
HEAVYCON kåpa B16, för tvärbygel, höjd 76 mm, med gänga 1x M25, rak kabelutgång
Produktdetaljer
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Artikelegenskaper
Konstruktion
B16
Produkttyp
Kåpa med bygellås
Användning
Standard
Antal kabelutgångar
1
Typ av förskruvning
M25
Kapslingstyp
Kåpa
Låsanordningstyp
för tvärbygel
Skärmad
nej
Kabelanslutning
rak
Pg-genomföring
utan
Mått
Måttskiss
Bredd
43 mm
Höjd
76 mm
Längd
94 mm
Materialuppgifter
Material kåpans yta
pulvriserad yta, grå
Kåpans material
Aluminiumpressgjutning
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Mekaniska egenskaper
Mekaniska data
Typ av förskruvning
M25
Låstyp
Pin
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1645338
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
BF7AAC
Katalogsida
Sida 578 (PC-2011)
GTIN
4017918912925
Vikt per styck (inklusive förpackning)
279,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
279,7 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
Environmental Product Compliance
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"
Kompatibla produkter
Tillbehör
Kabelförskruvning
HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007
Kabelförskruvning
HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020
Kabelförskruvning
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228