Logga in
Produkter
Produktöversikt
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelningsblock
Givar-/ställdonskablage
Kontakter och kablar
Korskopplingsplintar
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Installations- och montagematerial
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Skrivare
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt Industrier & Tillämpningar
Applikationer från verkligheten
PROCESSINDUSTRI
Processautomation
Marint och Offshore
Energi
Energiöverföring och -distribution
Energilagringssystem
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Fordonsindustrin
Digital Factory
Elinstallation
Apparattillverkare
Maskinbyggnation
Lösningar för apparatskåp
INFRASTRUKTUR
Järnväg
Fastighetsautomation
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
ELEKTROMOBILITET
Infrastruktur för laddning
Företag
Om oss
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Service & Support
Översikt Service & support
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kontakt
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Login/Register
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Kåpa - HC-B 16-TFQ-76/O1PG29S
Bilden visar kåpor i varianterna, för tvärbygel och längsbygel och med tvärbygel, med rak kabelutgång
Kåpa - HC-B 16-TFQ-76/O1PG29S
1673960
Kåpa, för tvärbygel, höjd 76 mm, med rör, 1x Pg29, kabelutgång åt sidan
Produktdetaljer
Tekniska data
Anmärkning
Allmänt
för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Artikelegenskaper
Konstruktion
B16
Produkttyp
Kåpa med bygellås
Användning
Standard
Antal kabelutgångar
1
Typ av förskruvning
1x Pg29
Kapslingstyp
Kåpa
Låsanordningstyp
för tvärbygel
Kabelanslutning
på sidan
Pg-genomföring
utan
Mått
Måttskiss
Bredd
43 mm
Höjd
76 mm
Längd
94 mm
Materialuppgifter
Material kåpans yta
pulvriserad yta, grå
Kåpans material
Aluminiumpressgjutning
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Mekaniska egenskaper
Mekaniska data
Typ av förskruvning
1x Pg29
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1673960
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
BF7AAC
GTIN
4017918152000
Vikt per styck (inklusive förpackning)
308,76 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
308,76 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
Environmental Product Compliance
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"