Kåpa - HC-B 16-TFQ-76/O1PG29G
1673957

Kåpa, för tvärbygel, höjd 76 mm, med rör, 1x Pg29, rak kabelutgång


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K

Konstruktion B16
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x Pg29
Kapslingstyp Kåpa
Låsanordningstyp för tvärbygel
Kabelanslutning rak
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 43 mm
Höjd 76 mm
Längd 94 mm

Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x Pg29

Artikelnr 1673957
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF7AAC
GTIN 4017918152017
Vikt per styck (inklusive förpackning) 310,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 310,86 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"