Kåpa - HC-B 16-TFL-76/O1STM25G
1645024

HEAVYCON kåpa B16, för längsbygel, höjd 76 mm, utan rör 1x M25, rak kabelutgång


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Konstruktion B16
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x M25
Kapslingstyp Kåpa
Låsanordningstyp för längsbygel
Skärmad nej
Kabelanslutning rak
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 43 mm
Höjd 76 mm
Längd 94 mm

Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x M25
Låstyp Pin

Artikelnr 1645024
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF7AAC
Katalogsida Sida 571 (PC-2011)
GTIN 4017918912888
Vikt per styck (inklusive förpackning) 260,79 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 260,79 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"