Kåpa - HC-B 10-SMLD-74/O1M32
1646463

HEAVYCON sockelhus B 10, med längsbygel, höjd 74 mm, med rör 1xM32, med lock


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Konstruktion B10
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x M32
Kapslingstyp Sockelhus
Skyddslock ja
Låsanordningstyp med längsbygel
Skärmad nej
Kabelanslutning vänster (vy mot den öppnade längsbygeln)
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 57 mm
Höjd 74 mm
Längd 93 mm

Material, packning NBR
Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Material, låsningens stomme PA
Material, skyddslock PA
Material, låsbygel Rostfritt stål, grepp: PA
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65 (i anslutet läge)
IP54 (Med sluten skyddsändplatta)
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x M32
Låstyp Bygel

Monteringsinstruktion för halv- och helförskruvningar

Artikelnr 1646463
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AAC
Produktnyckel BF7AAC
Katalogsida Sida 496 (C-4-2013)
GTIN 4017918985202
Vikt per styck (inklusive förpackning) 339,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 339,5 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena