Kåpa - HC-B 10-KML-73/O1STM20
1647048

HEAVYCON kopplingskåpa B10, med längsbygel, höjd 73 mm, med gänga 1x M20


Produktdetaljer




Allmänt för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Konstruktion B10
Produkttyp Kåpa med bygellås
Användning Standard
Antal kabelutgångar 1
Typ av förskruvning 1x M20
Kapslingstyp Kopplingskåpa
Låsanordningstyp med längsbygel
Skärmad nej
Kabelanslutning rak
Pg-genomföring utan

Måttskiss
Bredd 43 mm
Höjd 73 mm
Längd 73 mm

Material, packning NBR
Material kåpans yta pulvriserad yta, grå
Material, låsningens stomme PA-GF
Material, låsbygel Rostfritt stål, grepp: PA
Kåpans material Aluminiumpressgjutning

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniska data
Typ av förskruvning 1x M20
Låstyp Bygel

Artikelnr 1647048
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel BF7AAC
Katalogsida Sida 572 (PC-2011)
GTIN 4017918962968
Vikt per styck (inklusive förpackning) 221,92 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 221,25 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"