WMTB HF (55X15)R DBU CUS - Kabelmärkning
0802996

Kabelmärkning, Rulle, beställbar: radvis, mörkblå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 55 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Ledar- och kabelmärkningarna WMTB HF ... används för märkning och buntning av ledare och kablar inom- och utomhus
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Markörerna består av ett halogenfritt material
Det mycket flexibla materialet anpassar sig till ledaren och kabeln
Skylten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband WT ...