WMT 3,5 (15X5)R CUS - Kabelmärkning
0824928

Kabelmärkning, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2 ... 3,5 mm, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids