MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Kabelmärkning
1116145
E-nummer: 2942963

Kabelmärkning, Rulle, Färgblandning (Mixed Color), utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, kabeldiametrar: 6 ... 115 mm, monteringssätt: Montering av buntband, Antal enskilda skyltar: 186, textfältets höjd: 7 mm, textfältets bredd: 20 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Den förstansade geometrin gör användningen både enkel och smidig
Tack vare den innovativa materialkonstruktionen går det att trycka på alla typer av etiketter så att inga materialförluster uppstår
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Kabelmärkningen monteras enkelt med ett buntband. Alternativt går det även att på samma sätt bunta ihop ett stort antal ledare
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck