MM-WMT… är förstansade ledarmärkningar av polyester som skjuts på ledaren och inte kan tappas.
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK
-
Kabelmärkning
1116144
E-nummer:
2942962
E-nummer:
2942962
Kabelmärkning, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, kabeldiametrar: 1 ... 2,4 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 354, textfältets höjd: 3,2 mm, textfältets bredd: 14,1 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Den förstansade geometrin gör användningen både enkel och smidig
Tack vare den innovativa materialkonstruktionen går det att trycka på alla typer av etiketter så att inga materialförluster uppstår
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck