CUTFOX 25 - Kabelsaxar
1212130
E-nummer: 1620034

Kabelsax, med spärrfunktion, för koppar och aluminium upp till 25 mm diameter (upp till 185 mm2)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Alla särskilt utsatta delar är seghärdade eller specialhärdade
Rena och exakta snitt, även vid tjockare kablar
Mindre kraft krävs tack vare spärrmekanismen
Ergonomiskt anpassad greppform för lätthanterligt arbete