Ensidiga ledningar med hankontakter för montering på infrastruktur-ladduttag, för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), för installation på laddstationer för E-Mobility (EVSE)
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M
-
Kabelsats för infrastruktur-ladduttag
1737283
CHARX connect modular, Typ 2, Kabelsats för infrastruktur-ladduttag, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Tillbehör, Enkelledare, längd: 0,3 m, Jackat montage, med hankontakter på ena sidan, kompatibel med typ 2 infrastruktur-ladduttag vid laddstation för E-mobility (EVSE), IEC 62196-2
Kabellängd
Utrustning
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering och enkelt underhåll tack vare jackbara kablar
Standardiserat, platsbesparande utrymme
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001