Kabelgenomföringshylsa - HC-KDT 7-8
1644070

Höljen för kabelgenomföring, för kabelareor på 7-8 mm, ett buntband kan användas för dragavlastning


Produktdetaljer




Produkttyp Hölje för kabelgenomföring
Antal ledningar 1

Färg svart
Material termoplastisk kautschuk
Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 7 mm ... 8 mm

Kabeltätningsområde 7,00 mm ... 8,00 mm

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP54
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Artikelnr 1644070
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AZA
Produktnyckel BF7AZA
Katalogsida Sida 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918895938
Vikt per styck (inklusive förpackning) 5,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,89 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144425
ECLASS-10.0.1 27144425

ETIM

ETIM 7.0 EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121448

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena