Kabelgenomföring - HC-KDF 16/ 3
1644012

Delbar kabelgenomföring för HC-B16-... genomföringshus; för 3 kablar


Produktdetaljer




Allmänt För HEAVYCON-genomföringshus med konstruktionen B16; för HC-KDT../ HC-KDG-B

Konstruktion B16
Produkttyp Kabelgenomföring

Färg grå
Material PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP54
Kapslingsklass IP54
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Artikelnr 1644012
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7AZA
Produktnyckel BF7AZA
Katalogsida Sida 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918895877
Vikt per styck (inklusive förpackning) 46,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena