Kabelförskruvning - G-INS-PG16-S68N-PNES-GY
1411144

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 10 mm ... 14 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg16, färg: silvergrå RAL 7001


Produktdetaljer




Produkttyp Komplett skruvanslutning
Antal ledningar 1
Tillverkare BIMED
Tillverkarbeteckning BS-05
Skärmad nej

Skyddsklass IP68 (5 bar / 0,5 h)
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (statisk)

Måttskiss
Längd 44 mm
Längd anslutningsgänga 10 mm
Borrhålsdiameter 22,6 mm ... 22,8 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 27 mm
Nyckelbredd stöd 27 mm
Sexkant vinkelmått 30,8 mm
Gängtyp anslutningssida Pg16

Färg silvergrå RAL 7001
Material PA (Kapsling)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V2
Material, kabelpackning CR
Material, förskruvning PA

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 10 mm ... 14 mm
10 mm ... 14 mm (vid UL 514 B)
Omgivningsförhållanden
Halogenfri nej

Monteringsinstruktion 1) Montera förskruvningens stöd till kapslingen med rätt vridmoment 2) För in ledningen 3) Dra åt överfallsmuttern med rätt vridmoment

Artikelnr 1411144
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 5 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BF7DCX
Produktnyckel BF7DCX
Katalogsida Sida 687 (C-2-2019)
GTIN 4046356922807
Vikt per styck (inklusive förpackning) 13,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,14 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WX

CSA

Approval ID: 115116
Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Köp utifrån

UL Listed

Approval ID: E199260

cUL Listed

Approval ID: E199260

cULus Listed


China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkter

Fördelar

Plastmaterial motsvarar UL 746C f1