Kretskortsanslutning - MVSTBR 2,5/ 3-ST KMGY LUB
1700127

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: ljusgrå, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: MVSTBR 2,5/..-ST, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong


Produktdetaljer




Produktserie COMBICON Connectors M
Produkttyp Kretskortskontakt
Poltal 3
Rastermått 5 mm
Antal anslutningar 3
Antal rader 1
Fästfläns utan
Antal potentialer 3

Märkström IN 12 A
Märkspänning UN 320 V
Nedsmutsningsgrad 3
Genomgångsresistans 2,5 mΩ
Märkspänning (III/3) 250 V
Mätstötspänning (III/3) 4 kV
Mätspänning (III/2) 320 V
Mätstötspänning (III/2) 4 kV

Anslutningsteknik
Kontaktsystem COMBICON MSTB 2,5
Märkarea 2,5 mm²
Kontakt Hona
Låsning
Låsanordningstyp utan
Fästfläns utan
Ledaranslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Anslutningsriktning ledare/kretskort 90 °
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 12
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 ledare med samma area, styva 0,2 mm² ... 1 mm²
2 ledare med samma area, flexibla 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa 0,25 mm² ... 1 mm²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa 0,5 mm² ... 1,5 mm²
håltolk a x b / diameter 2,8 mm x 2,0 mm/2,4 mm
Avisoleringslängd 7 mm
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Materialuppgifter - kontakt
Anmärkning WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt kopparlegering
Ytbeskaffenhet smältdoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta kontaktområde (täckvy) Tenn (4 - 8 µm Sn)
Materialuppgifter - kapsling
Färg kapsling ljusgrå (7035)
Isolationsmaterial PA
Isolationsgrupp I
CTI enligt IEC 60112 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 125 °C

Måttskiss
Rastermått 5 mm
Bredd [b] 15 mm
Höjd [h] 26 mm
Längd [l] 12,5 mm
Bygghöjd 26 mm

Ställdonstyp skruvhuvud Spårskruv (L)

Driftanvisning COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last.

Test med avseende på kabelskador och -lossning
Provspecifikation DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Godkänd i test
Dragtest
Provspecifikation DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde 0,2 mm² / styv / > 10 N
0,2 mm² / flexibel / > 10 N
2,5 mm² / styv / > 50 N
2,5 mm² / flexibel / > 50 N
Tryck- och dragkrafter
Resultat Godkänd i test
Antal cykler 25
Instickskraft per pol ca 8 N
Dragkraft per pol ca 6 N
Vridmomentstest
Provspecifikation DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kontakthållare används
Provspecifikation DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontakthållare används
Krav > 20 N
Godkänd i test
Märkningarnas beständighet
Provspecifikation DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Godkänd i test
Polarisation och kodning
Provspecifikation DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Godkänd i test
Okulärbesiktning
Provspecifikation DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Godkänd i test
Dimensionskontroll
Provspecifikation DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Godkänd i test

Vibrationstest
Provspecifikation DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitud 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Provtid per axel 2,5 h
Hållbarhetstest
Provspecifikation DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Stötspänning vid havsytan 4,8 kV
Genomgångsresistans R1 2,5 mΩ
Genomgångsresistans R2 2,5 mΩ
Anslutningsfrekvens 25
Isolationsmotstånd för intilliggande poler > 5 MΩ
Klimatprov
Provspecifikation DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbelastning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel
Värmebelastning 100 °C/168 h
Isolationsspänning växelspänning 2,21 kV
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 100 °C

Termiskt test | Testgrupp C
Provspecifikation DIN EN 60512-5-1:2003-01
Testat poltal 24
Isolationsmotstånd
Provspecifikation DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler > 5 MΩ
Luft- och krypsträckor |
Provspecifikation DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp I
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3) 250 V
Nominell stötspänning (III/3) 4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3) 3,2 mm
Märkisolationsspänning (III/2) 320 V
Nominell stötspänning (III/2) 4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2) 3 mm
Märkisolationsspänning (II/2) 630 V
Nominell stötspänning (II/2) 4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) 3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2) 3,2 mm

Förpackningstyp förpackade i kartong

Artikelnr 1700127
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod AACAJC
Produktnyckel AACAJC
GTIN 4017918989965
Vikt per styck (inklusive förpackning) 6,672 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,184 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
300 V 10 A 28 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
Usegroup B
300 V 15 A 30 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 30 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Märkspänning UN Märkström IN Area AWG Area mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare