DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 - Genomföringsgrunddel
1899401

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal: 14, antal anslutningar: 14, artikelserie: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Tätning av kapslingens inre delar mot damm med medföljande tätning
Grunddel för montering i en apparat-/kapslingsvägg
Montering från apparatens insida genom kapslingsväggen