Jackbar brygga - FBS 2-5 GN
3032143

Jackbar brygga, rastermått: 5,2 mm, färg: grön


Produktdetaljer




Produkttyp Jackbar brygga
Poltal 2
Rastermått 5,2 mm

Belastningsström maximal 24 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)

Belastningsström maximal 24 A (Strömvärdena för bryggorna kan avvika vid användning i olika radplintar. De exakta värdena finns under tillbehörsuppgifterna för de respektive radplintarna.)

Rastermått 5,2 mm

Färg grön
Material Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsmaterial PA

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringssätt Jackat montage

Artikelnr 3032143
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BE2Z2X
Produktnyckel BE2Z2X
GTIN 4017918942038
Vikt per styck (inklusive förpackning) 1,713 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,643 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Kompatibla produkter

Fördelar

De 2- till 50-poliga bryggorna kan brygga upp till 50 plintar i ett arbetssteg i de två bryggschakten i CLIPLINE complete-systemet