SPE-T1-CIM-SF
-
Kontakt
1343953
Kontakt, konstruktion: IEC 63171-2, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, 1 GBit/s, material: Metall, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, kabelanslutning: rak, Single Pair Ethernet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Dataöverföring upp till 600 MHz
Kompakt konstruktion
Kontakt enligt IEC 63171-2
Mekanisk låsning med isnäppbara hakar
Hög stöt- och vibrationshållfasthet
360° Skärm
Robust industrial-design
Specialverktygsfritt montage
Ofta ställda frågor
För vilken Single-Pair-Ethernet-standard i IEEE är kontakten lämplig?
SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.... Visa mer
SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.
Visa mindreKan jag även använda SPE-anslutningar i järnvägsmiljö?
Information om användning i järnvägsmiljö finns i artikelns "mekaniska egenskaper".
För vilka SPE-ledningstyper är kontakten lämplig?
De lämpliga ledningstyperna för IDC-kontakten finns under artikelns "Tillbehör".