SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA
-
Kontakt
1403371
Kontakt, 5-polig, hane rak M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, kabelförskruvning Pg11-DUO, ledarens ytterdiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Montageanvisning | Det följer med en tätning för liten och en för stor kabelytterdiameter med den här kontakten. |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Kabelanslutning | rak |
Pg-genomföring | Pg11 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Längd | 63 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 2x 2,1 mm ... 3 mm (vid användning av tätningen för liten kabelytterdiameter) |
2x 4 mm ... 5,2 mm (vid användning av tätningen för stor kabelytterdiameter) | |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 20 mm |
Material, packning | NBR |
Material handtag | PA |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA |
Material skruvanslutning | Rostfritt stål 1.4404 |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningsarea | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (utan trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (med trådändhylsa) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (styv) | |
Anslutningsarea AWG | 24 ... 18 (utan trådändhylsa) |
26 ... 20 (med trådändhylsa) | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
0,8 Nm ... 1 Nm | |
0,2 Nm (Skruvplintar) |
Märkstötspänning | 1,5 kV |
Övergångsresistans | ≤ 8 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hane |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Enkelledarens avisoleringslängd | 5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1403371 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CAA |
Produktnyckel | AF2CAA |
GTIN | 4046356649384 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30,58 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,5 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 1e79aff6-513b-4f7d-a227-65f91f8dfd1a |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
Spara plats: anslutning av två givare på en kontakt med multitätning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge