cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Kontakt, Universal, 5-polig, hona rak M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Plast, kabelförskruvning Pg11-DUO, ledarens ytterdiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||