En milstolpe inom miniatyriseringen Mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro vinner stora utmärkelser.
De nya egensäkra varianterna i MINI Analog Pro-familjen med isolationsförstärkare på 6,2 mm erbjuder explosionsskydd och funktionell säkerhet i unik kompakthet. Med en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med nuvarande lösningar behandlas mättekniska signaler på ett tillförlitligt sätt och samtidigt säkerställs skyddet av människor, miljö och anläggningar. Produkterna är genomgående klassificerade enligt den högsta säkerhetsnivån, SIL 3 one out of one. Driftskonceptet och den kontinuerliga digitaliseringen är särskilt användarvänliga och framtidssäkra.
För denna innovativa prestation utsågs MINI Analog Pro till vinnare av GIT Security Award och vann även guld vid German Innovation Award.
German Innovation Award Priset som gör innovation synlig
German Innovation Award belönar produkter, teknik och tjänster som bryter ny, innovativ mark och erbjuder lösningar som utmärker sig genom att ge ett mervärde för användare och miljö. Dessa framtidspräglande innovationer är möjliga inom alla branscher och på alla nivåer – både inom branschjättar och i nystartade företag. German Innovation Award ger samma chanser till alla som främjar innovationer och gör deras prestationer synliga för en bred publik.
GIT Security Award Det prestigefyllda priset inom säkerhet
GIT Security Award riktar sig till alla leverantörer av säkerhetsprodukter, säkerhetslösningar och säkerhetstjänster. Priset premierar graden av innovation, fördelar och unika försäljningsargument för produkter i olika kategorier. Förhandsvalet till slutomröstningen för den internationella utmärkelsen från facktidskriften "GIT Security" från förlaget Wiley gjordes av en neutral jury. Den består av experter från BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systemintegratorer och användare. De tre främsta vinnarna i varje kategori utses genom omröstning bland läsarna på den internationella, branschövergripande plattformen PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.
Det är detta som har övertygat de oberoende juryerna och väljarna att tilldela dessa utmärkta kvalitetsstämplar
- Oöverträffad utrymmesbesparing: modern analog kopplingsteknik, egensäkerhet och SIL 3 i unik kompakthet
- Explosionsskydd för alla zoner och ämnesgrupper genom internationella godkännanden, utökat temperaturområde och dokumenterat höjdanvändningsområde upp till 5000 m
- Skydd av människor, miljö och anläggningar genom högsta säkerhetsnivå: SIL 3 one out of one
- Enkel hantering tack vare användarvänligt design- och manöverkoncept
- Genomgående digitalisering med konfigurations- och övervakningsapp, kommunikationsgateways, digital märkning och märkskylt
Mer information om MINI Analog Pro
Peter Stövesand, chef för produktmarknadsföring Interface Analog, med ett live-uttalande på Hannover Messe 2023